何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

- Miniature Unsealed Basic Switches - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準15.9mm H×10.30mm W×27.80mm L [0.63in H×0.41in W×1.09in L]
電流定格 16 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 クイック接続
動作温度 -25°C~150°C [-13°F~300°F]
電圧 125 Vac/250 Vac
接点タイプ 銀カドミウム酸化
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大100 gf
リリースフォース 最小25 gf
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.6 mm [0.063 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.8 mm [0.032 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.4 mm [0.016 in]
動作位置(OP) 14.7 mm ±0.5 mm [0.579 in ±0.020 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 PET熱可塑性ポリエステル
予想機械寿命 500万回
電気サービス寿命 UL: 10,000, ENEC / CQC: 50,000
絶縁耐力 1500 Vac (50 Hz/60 Hz、1分)
電気動作サイクル 毎分10〜30の動作回数
認証規格 UL、cUL、CQC、ENEC
取付けねじサイズ 3 mm
取付け中心 22.2 mm [0.88 in]
締め付けトルク 0,29 N m [2.5in lb]
重量 5g
パッケージ高さ 15.9 mm [0.63 in]
パッケージ幅 10.3 mm [0.40 in]
パッケージ長さ 27.8 mm [1.09 in]
付記 V型ベーシックスタンダードV15シリーズのアンプレンジ: 5 A~26 A; UL61058-1, IEC 61058-1; UL: E12252; c-UL: E12252
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 V型ベーシックスタンダードV15

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準15.9mm H×10.30mm W×27.80mm L [0.63in H×0.41in W×1.09in L]
電流定格 16 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 クイック接続
動作温度 -25°C~150°C [-13°F~300°F]
電圧 125 Vac/250 Vac
接点タイプ 銀カドミウム酸化
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大100 gf
リリースフォース 最小25 gf
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.6 mm [0.063 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.8 mm [0.032 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.4 mm [0.016 in]
動作位置(OP) 14.7 mm ±0.5 mm [0.579 in ±0.020 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 PET熱可塑性ポリエステル
予想機械寿命 500万回
電気サービス寿命 UL: 10,000, ENEC / CQC: 50,000
絶縁耐力 1500 Vac (50 Hz/60 Hz、1分)
電気動作サイクル 毎分10〜30の動作回数
認証規格 UL、cUL、CQC、ENEC
取付けねじサイズ 3 mm
取付け中心 22.2 mm [0.88 in]
締め付けトルク 0,29 N m [2.5in lb]
重量 5g
パッケージ高さ 15.9 mm [0.63 in]
パッケージ幅 10.3 mm [0.40 in]
パッケージ長さ 27.8 mm [1.09 in]
付記 V型ベーシックスタンダードV15シリーズのアンプレンジ: 5 A~26 A; UL61058-1, IEC 61058-1; UL: E12252; c-UL: E12252
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 V型ベーシックスタンダードV15

文書


製品の概要

スタンダードV型ベーシック機能

  • 故障コストの低いアプリケーションが必要な場合に最適
  • 全負荷において 10K~50K 回の動作、または機械寿命 500 万回を実現する設計
  • 国際的に受け入れられているパッケージサイズ
  • 10 A~26 A の範囲の電流定格
  • UL/CSA、CUL、ENEC、CQC 認定

アプリケーション

  • 家庭用電化製品
  • ゲーム
  • 自動販売機
  • 給湯器
  • 産業機器制御

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink