スイッチタイプ | MICRO SWITCH 標準15.9mm H×10.30mm W×27.80mm L [0.63in H×0.41in W×1.09in L] |
電流定格 | 16 A |
シールド | なし |
回路 | SPNO |
アクチュエータ | ロングストレートレバー |
端子 | クイック接続 |
動作温度 | -25°C~150°C [-13°F~300°F] |
電圧 | 125 Vac/250 Vac |
アクチュエータ長さ | 65.2 mm [2.57 in] |
接点タイプ | 銀カドミウム酸化 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大32 gf |
リリースフォース | 最小8 gf |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大12.0 mm [0.472 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小5.3 mm [0.209 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大3.5 mm [0.138 in] |
動作位置(OP) | 15.3 mm ±4.5 mm [0.602 in ±0.177 in] |
材料 | プラスチック |
ハウジング素材 | PET熱可塑性ポリエステル |
予想機械寿命 | 500万回 |
電気サービス寿命 | UL: 10,000, ENEC / CQC: 50,000 |
絶縁耐力 | 1500 Vac (50 Hz/60 Hz、1分) |
電気動作サイクル | 毎分10〜30の動作回数 |
認証規格 | UL、cUL、CQC、ENEC |
取付けねじサイズ | #4 |
取付け中心 | 22.2 mm [0.88 in] |
締め付けトルク | 0,29 N m [2.5in lb] |
重量 | 5g |
パッケージ高さ | 15.9 mm [0.63 in] |
パッケージ幅 | 10.3 mm [0.40 in] |
パッケージ長さ | 27.8 mm [1.09 in] |
付記 | V型ベーシックスタンダードV15シリーズのアンプレンジ: 5 A~26 A; UL61058-1, IEC 61058-1; UL: E12252; c-UL: E12252 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | V型ベーシックスタンダードV15 |
技術仕様
スイッチタイプ | MICRO SWITCH 標準15.9mm H×10.30mm W×27.80mm L [0.63in H×0.41in W×1.09in L] |
電流定格 | 16 A |
シールド | なし |
回路 | SPNO |
アクチュエータ | ロングストレートレバー |
端子 | クイック接続 |
動作温度 | -25°C~150°C [-13°F~300°F] |
電圧 | 125 Vac/250 Vac |
アクチュエータ長さ | 65.2 mm [2.57 in] |
接点タイプ | 銀カドミウム酸化 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大32 gf |
リリースフォース | 最小8 gf |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大12.0 mm [0.472 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小5.3 mm [0.209 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大3.5 mm [0.138 in] |
動作位置(OP) | 15.3 mm ±4.5 mm [0.602 in ±0.177 in] |
材料 | プラスチック |
ハウジング素材 | PET熱可塑性ポリエステル |
予想機械寿命 | 500万回 |
電気サービス寿命 | UL: 10,000, ENEC / CQC: 50,000 |
絶縁耐力 | 1500 Vac (50 Hz/60 Hz、1分) |
電気動作サイクル | 毎分10〜30の動作回数 |
認証規格 | UL、cUL、CQC、ENEC |
取付けねじサイズ | #4 |
取付け中心 | 22.2 mm [0.88 in] |
締め付けトルク | 0,29 N m [2.5in lb] |
重量 | 5g |
パッケージ高さ | 15.9 mm [0.63 in] |
パッケージ幅 | 10.3 mm [0.40 in] |
パッケージ長さ | 27.8 mm [1.09 in] |
付記 | V型ベーシックスタンダードV15シリーズのアンプレンジ: 5 A~26 A; UL61058-1, IEC 61058-1; UL: E12252; c-UL: E12252 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | V型ベーシックスタンダードV15 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
V15H16-CP200B03-K highres photo | 写真 | 英語 | 440KB |
---|---|---|---|
V15H16-CP200B03-K 低解像度写真 | 写真 | 英語 | 39KB |
MICRO SWITCH V15シリーズ スタンダードベーシックスイッチ | データシート | 英語 | 2MB |
50079204:V15シリーズ ミニチュアスイッチ取付方法説明書 | 取付説明書 | 英語 | 105KB |
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison | 製品レンジガイド | 英語 | 784KB |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | 製品レンジガイド | 英語 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション | パンフレット | 英語 | 13MB |