/content/sps/jp/ja/search-results.html

基板実装用型圧力センサ:

Trustability™ TSCシリーズ

補償済み 低圧 差動、ゲージ、mV出力 液体媒体 精度:±0.25 %FSS BFSL

製品概要
圧力範囲
  • 60mbar~±10bar | ±6kPa~±1MPa | ±1psi~±150psi

ハネウェルTruStability® TSC シリーズは、ピエゾ抵抗型シリコン圧力センサであり、規定されたフルスケールの圧力スパンおよび温度範囲にわたる圧力の読取り値を、レシオメトリックアナログ出力で提供します。

  • 温度補正あり、増幅なし
  • 補正により、温度に対してシステムを校正する必要がなくなるため、システムにセンサを統合するのが容易になります。また、部品間のばらつきを低減します。
  • 補正温度範囲は、0°C~85°C [-32°F~185°F] です。
  • 動作温度範囲は、-40°C~85°C [-40°F~185°F]です。
  • 差圧またはゲージ圧を測定

差圧製品は、2つの圧力ポート間の圧力差を測定します。ゲージ圧用は大気圧を基準とし、大気圧からの変動に比例した圧力値を出力します。

TSCシリーズ センサは、空気のような非腐食性、非イオン性気体に使用します。ポート1は、60mbar以上で規定されたセンサにおいて非腐食性、非イオン性液体で使用可能です。 | 6 kPa | 1 psi.

TSCシリーズは、数多くのパッケージスタイル、および取付オプションをご提供。デバイスメーカー様のアプリケーションに容易に組み込んでいただけます。このセンサは、圧力シグナルについて無限小の分解能を提供します。周波数応答も、通常お客様のシステムによってのみ制限されます。

全製品はISO 9001に準じて設計・製造されています。

データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
application/pdf 5.04 MB
5/24/2021
5.04 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 4.14 MB
5/24/2021
4.14 MB
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
application/pdf 1.3 MB
12/6/2021
1.3 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
application/pdf 3.83 MB
5/24/2021
3.83 MB
CADモデル
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability™ DIP LN CAD Model.zip
application/zip 187.57 KB
5/24/2021
187.57 KB
TruStability™ SIP NB CAD Model.zip
application/zip 150.06 KB
5/24/2021
150.06 KB
TruStability™ DIP AN CAD Model.zip
application/zip 180.9 KB
5/24/2021
180.9 KB
TruStability™ DIP JJ CAD Model.zip
application/zip 209.17 KB
5/24/2021
209.17 KB
TruStability™ CAD Models - grouped
application/zip 5.4 MB
5/24/2021
5.4 MB
TruStability™ DIP RR CAD Model.zip
application/zip 183.81 KB
5/24/2021
183.81 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Making Sense of Sensing
application/pdf 3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
application/pdf 58.35 KB
5/24/2021
58.35 KB
工業製品ラインカード --
application/pdf 2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
Pressure or Airflow Sensors?
application/pdf 560.47 KB
5/24/2021
560.47 KB
Energy and Environmental Design Trends
application/pdf 828.15 KB
5/24/2021
828.15 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
application/pdf 129.79 KB
5/24/2021
129.79 KB
ホワイトペーパー
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
application/pdf 2.72 MB
5/24/2021
2.72 MB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
より健康的な空気とHVACシステムのためのソリューション
application/pdf 3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
酸素濃縮器用ソリューション
application/pdf 2.27 MB
11/12/2021
2.27 MB
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
防衛地上車両 -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
血液透析機械のソリューション
application/pdf 2.66 MB
6/12/2023
2.66 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
application/pdf 2.53 MB
5/24/2021
2.53 MB
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
application/pdf 1.31 MB
5/18/2023
1.31 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability™ DIP LN highres photo.jpg
image/jpeg 47.88 KB
5/24/2021
47.88 KB
TruStability™ SIP NB lowres photo.jpg
image/jpeg 23.54 KB
5/24/2021
23.54 KB
TruStability™ DIP AN lowres photo.jpg
image/jpeg 12.8 KB
5/24/2021
12.8 KB
TruStability™ DIP RR lowres photo.jpg
image/jpeg 8.23 KB
5/24/2021
8.23 KB
TruStability™ DIP JJ lowres photo.jpg
image/jpeg 30.03 KB
5/24/2021
30.03 KB
TruStability™ Product Photos - grouped
application/zip 3.56 MB
6/1/2021
3.56 MB
TruStability™ DIP RR highres photo.jpg
image/jpeg 87.27 KB
5/24/2021
87.27 KB
TruStability™ DIP LN lowres photo.jpg
image/jpeg 6.48 KB
5/24/2021
6.48 KB
TruStability™ SIP NB highres photo.jpg
image/jpeg 421.87 KB
5/24/2021
421.87 KB
TruStability™ DIP JJ highres photo.jpg
image/jpeg 84.49 KB
5/24/2021
84.49 KB
TruStability™ DIP AN highres photo.jpg
image/jpeg 106.9 KB
5/24/2021
106.9 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability™ DIP LN CAD Model.zip
187.57 KB
5/24/2021
187.57 KB
より健康的な空気とHVACシステムのためのソリューション
3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
3.83 MB
5/24/2021
3.83 MB
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
58.35 KB
5/24/2021
58.35 KB
TruStability™ SIP NB CAD Model.zip
150.06 KB
5/24/2021
150.06 KB
TruStability™ DIP LN highres photo.jpg
47.88 KB
5/24/2021
47.88 KB
酸素濃縮器用ソリューション
2.27 MB
11/12/2021
2.27 MB
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
工業製品ラインカード --
2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
TruStability™ SIP NB lowres photo.jpg
23.54 KB
5/24/2021
23.54 KB
TruStability™ DIP AN lowres photo.jpg
12.8 KB
5/24/2021
12.8 KB
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
防衛地上車両 -
872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
4.14 MB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
560.47 KB
血液透析機械のソリューション
2.66 MB
6/12/2023
2.66 MB
TruStability™ DIP AN CAD Model.zip
180.9 KB
5/24/2021
180.9 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
828.15 KB
TruStability™ DIP JJ CAD Model.zip
209.17 KB
5/24/2021
209.17 KB
TruStability™ DIP RR lowres photo.jpg
8.23 KB
5/24/2021
8.23 KB
TruStability™ CAD Models - grouped
5.4 MB
5/24/2021
5.4 MB
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
5.04 MB
5/24/2021
5.04 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
2.53 MB
TruStability™ DIP JJ lowres photo.jpg
30.03 KB
5/24/2021
30.03 KB
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
2.72 MB
5/24/2021
2.72 MB
TruStability™ Product Photos - grouped
3.56 MB
6/1/2021
3.56 MB
TruStability™ DIP RR highres photo.jpg
87.27 KB
5/24/2021
87.27 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
129.79 KB
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
1.3 MB
12/6/2021
1.3 MB
TruStability™ DIP LN lowres photo.jpg
6.48 KB
5/24/2021
6.48 KB
TruStability™ SIP NB highres photo.jpg
421.87 KB
5/24/2021
421.87 KB
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
1.31 MB
5/18/2023
1.31 MB
TruStability™ DIP JJ highres photo.jpg
84.49 KB
5/24/2021
84.49 KB
TruStability™ DIP AN highres photo.jpg
106.9 KB
5/24/2021
106.9 KB
TruStability™ DIP RR CAD Model.zip
183.81 KB
5/24/2021
183.81 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
5.04 MB
5/24/2021
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
1.3 MB
12/6/2021
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
3.83 MB
5/24/2021
TruStability™ DIP LN CAD Model.zip
187.57 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP NB CAD Model.zip
150.06 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP AN CAD Model.zip
180.9 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP JJ CAD Model.zip
209.17 KB
5/24/2021
TruStability™ CAD Models - grouped
5.4 MB
5/24/2021
TruStability™ DIP RR CAD Model.zip
183.81 KB
5/24/2021
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
58.35 KB
5/24/2021
工業製品ラインカード --
2.24 MB
10/25/2022
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
2.72 MB
5/24/2021
より健康的な空気とHVACシステムのためのソリューション
3.88 MB
5/31/2022
酸素濃縮器用ソリューション
2.27 MB
11/12/2021
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
2.48 MB
5/24/2023
防衛地上車両 -
872.87 KB
6/14/2023
血液透析機械のソリューション
2.66 MB
6/12/2023
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
1.31 MB
5/18/2023
TruStability™ DIP LN highres photo.jpg
47.88 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP NB lowres photo.jpg
23.54 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP AN lowres photo.jpg
12.8 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP RR lowres photo.jpg
8.23 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP JJ lowres photo.jpg
30.03 KB
5/24/2021
TruStability™ Product Photos - grouped
3.56 MB
6/1/2021
TruStability™ DIP RR highres photo.jpg
87.27 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP LN lowres photo.jpg
6.48 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP NB highres photo.jpg
421.87 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP JJ highres photo.jpg
84.49 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP AN highres photo.jpg
106.9 KB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
TSCDJJN001PDUCV
alt
TSCDLNN001PGUCV
TRUSTABILITY PRESSURE SENSOR
alt
TSCDLNN100PGUCV
alt
TSCDRRN015PDUCV
alt
TSCSNBN005PDUCV
alt
TSCSNBN015PDUCV
Image
SKU
Description
alt
TSCDJJN001PDUCV
alt
TSCDLNN001PGUCV
TRUSTABILITY PRESSURE SENSOR
alt
TSCDLNN100PGUCV
alt
TSCDRRN015PDUCV
alt
TSCSNBN005PDUCV
alt
TSCSNBN015PDUCV