何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 RTDセンサ - ハネウェル


技術仕様

製品 TD4A
端子 リード線
端子材料 152,4mm[6.0 in]リード線
製品取り扱い地域 全地域
センサタイプ 2000 ΩシリコンRTD
温度係数 なし
パッケージタイプ アルミニウムケース(ねじ付き)
温度センシング範囲 -40°C~150°C [-40°F~302°F]
ベース抵抗および互換性 なし
直線性(フルスケールに対する%) 標準± 0.15 % -55°C〜150°C [58°F〜302°F]
金属表面における時定数 なし
安定性 なし
供給電圧 10.0 Vdc
供給電流 標準 1 mA、最大 2 mA
自己発熱 なし
絶縁抵抗 なし
シリーズ名 TD
構造 アルミニウムハウジング、シリコンチップ
UNSPSCコード 41112225
UNSPSC 商品 41112225 抵抗温度検出器 RTD

技術仕様

製品 TD4A
端子 リード線
端子材料 152,4mm[6.0 in]リード線
製品取り扱い地域 全地域
センサタイプ 2000 ΩシリコンRTD
温度係数 なし
パッケージタイプ アルミニウムケース(ねじ付き)
温度センシング範囲 -40°C~150°C [-40°F~302°F]
ベース抵抗および互換性 なし
直線性(フルスケールに対する%) 標準± 0.15 % -55°C〜150°C [58°F〜302°F]
金属表面における時定数 なし
安定性 なし
供給電圧 10.0 Vdc
供給電流 標準 1 mA、最大 2 mA
自己発熱 なし
絶縁抵抗 なし
シリーズ名 TD
構造 アルミニウムハウジング、シリコンチップ
UNSPSCコード 41112225
UNSPSC 商品 41112225 抵抗温度検出器 RTD

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 2MB
プラチナRTD温度センサ回路&スイッチ 技術情報 英語 125KB
TDシリーズ 温度センサインターフェース 技術情報 英語 376KB
プラチナRTD温度センサ熱伝導方程式&RTD自己発熱 技術情報 英語 126KB
PK 87786:TDシリーズ温度センサ、2号 取付説明書 英語 154KB
プラチナRTD温度センサ熱膜流速計 技術情報 英語 127KB
プラチナRTD温度センサ抵坑&精度表 技術情報 英語 93KB

製品の概要

  • センサからセンサへの再キャリブレーションなしで交換可能
  • 非常に小さな熱質量によって高速応答を実現
  • 気体または液体温度検知
  • リニア温度検知
  • 実績ある薄膜処理の信頼性
  • 低コスト
  • 長期安定性
  • 20 °Cで2000 Ωのノミナル抵​​抗

アプリケーション

  • HVAC(冷暖房空調設備):部屋、ダクト、冷媒温度
  • モーター:過負荷保護
  • 電子回路:半導体保護
  • プロセスコントロール:温度調整
  • 自動車:気温または油温
  • 家庭用電化製品:調理温度

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink