何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

非増幅型基板実装型圧力センサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 ベーシックTBP
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅なし
温度補正 あり
圧力範囲 0 psi~5 psi
供給電圧 5 Vdc
供給電流 標準0.6 mA
出力 アナログ
ポートスタイル PN: ロープロファイルポート
パッケージタイプ DIP
精度(最良適合直線) ±0.15%FSS
出力抵抗 標準 2.5kΩ
耐衝撃性 MIL-STD-202F、Method 213B、Condition F(100g、6ms 継続)
耐振動性 MIL-STD-202F、Method 214A、Condition 1E (15g、10Hz~2kHz)
動作温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
補正温度範囲 0°C〜85°C [32°F〜185°F]
保管温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
媒体適合性 空気やその他の乾性ガスなどの非腐食性、非イオン性ガス、および非腐食性、非イオン性液体
寿命 最小100万圧力サイクル
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 ベーシックTBP
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅なし
温度補正 あり
圧力範囲 0 psi~5 psi
供給電圧 5 Vdc
供給電流 標準0.6 mA
出力 アナログ
ポートスタイル PN: ロープロファイルポート
パッケージタイプ DIP
精度(最良適合直線) ±0.15%FSS
出力抵抗 標準 2.5kΩ
耐衝撃性 MIL-STD-202F、Method 213B、Condition F(100g、6ms 継続)
耐振動性 MIL-STD-202F、Method 214A、Condition 1E (15g、10Hz~2kHz)
動作温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
補正温度範囲 0°C〜85°C [32°F〜185°F]
保管温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
媒体適合性 空気やその他の乾性ガスなどの非腐食性、非イオン性ガス、および非腐食性、非イオン性液体
寿命 最小100万圧力サイクル
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ベーシック基板実装型圧力センサTBPシリーズ、補正/非増幅、NBPシリーズ、非補正/非増幅データシート データシート 英語 3MB
ベーシック基板実装型圧力センサTBP シリーズおよびNBPシリーズ取り付け説明書 取付説明書 英語 3MB
ベーシックDIP PN 高解像度写真 写真 -- 369KB
ベーシック DIP PN 低解像度写真 写真 -- 57KB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 5MB
基板実装型圧力センサの選択ガイド 選択ガイド 英語 1MB
ベーシック基板実装型圧力センサTBPシリーズおよびNBPシリーズ アプリケーションノート 英語 1MB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 374KB
ハネウェル社ベーシック基板実装型圧力センサ用油圧インターフェースに関する推奨 技術情報 英語 140KB
ハネウェル社ベーシック基板実装圧力センサ用出力信号調整&温度補正 技術情報 英語 351KB
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 ホワイトペーパー 英語 3MB
酸素濃縮器用のセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
選択されたハネウェル基板実装型圧力センサを使用した液体レベル高さセンシング:MPR、ABP、およびTBPシリーズ 技術情報 英語 1MB
圧力センサ表面実装(SMT)のガイドライン 技術情報 英語 395KB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

製品の概要

  • コスト効果
  • 小型パッケージタイプ
  • -40 °C~125 °C [-40 °F~257 °F] という広い動作温度範囲
  • メディア適合性オプション
  • ROHSおよびISO 9001準拠
  • 多くのパッケージスタイル、圧力範囲、シリコンゲルコーティングおよびポートオプション
  • リーン製造に対応
  • 卓越した製造能力
  • 素早い見積依頼対応(RFQ)
  • サンプル要求に対する迅速な対応
  • 信頼性のあるサプライチェーン
  • シックスシグマ基準で設計
  • サポートドキュメント

アプリケーション

医療:

  • 病院ベッド
  • 酸素濃縮器
  • 傷の治療
  • 血圧モニタリング

産業:

  • HVACトランスミッタ
  • 空調コントロール
  • 環境制御
  • 漏れ検出
  • 産業機器制御
  • 空気圧制御装置
  • その他、量産機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink