何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

フォースセンサ - ハネウェル


技術仕様

信号処理 増幅なし
出力 アナログ
オペレーティングフォース
(動作に必要な力)または圧力
0 psi~60 psi
オーバーフォースまたは過圧 145 psi
供給電圧 -12.0 Vdc最小、12.0 Vdc最大
動作温度 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
補正温度 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
精度 ±0.5 %FSS BFSL
診断 なし
耐振動性 15 g、10 Hz~2 kHz
耐衝撃性 100 g、継続時間6 ms
製品取り扱い地域 全地域
付記 100万圧力サイクル(最小)
シリーズ名 TBF

技術仕様

信号処理 増幅なし
出力 アナログ
オペレーティングフォース
(動作に必要な力)または圧力
0 psi~60 psi
オーバーフォースまたは過圧 145 psi
供給電圧 -12.0 Vdc最小、12.0 Vdc最大
動作温度 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
補正温度 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
精度 ±0.5 %FSS BFSL
診断 なし
耐振動性 15 g、10 Hz~2 kHz
耐衝撃性 100 g、継続時間6 ms
製品取り扱い地域 全地域
付記 100万圧力サイクル(最小)
シリーズ名 TBF

文書


製品の概要

  • 多くのオプションを備えた、コスト効果の高いセンサ
  • 補正型/非増幅型
  • 広い動作温度範囲(0°C~50°C [32°F~122°F])
  • 低電力消費のためバッテリ駆動式アプリケーションで使用可能
  • 安定したオフセット圧力
  • 取付け方向は自由
  • 小さなパッケージサイズ [7 mm x 7 mm x 3.89 mm/g]
  • RoHS準拠

アプリケーション

医療:

  • 薬物送達システム
  • 注入ポンプ
  • 腎臓透析機
  • ロボット
  • シリンジポンプ
  • ウェアラブル

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink