何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

TARS-HCASS慣性計測ユニット - ハネウェル


技術仕様

バリアント 66自由度、6-Dモーション
供給電圧 最小9V〜最大36V
供給電流 最大 100 mA
起動時間 最小500 ms
出力タイプ SAEJ1939 CAN 29
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
保管温度 -40°C~105°C [-40°F~221°F]
保護等級 IP67、IP69k(DIN40050-1993)/組合せコネクタ取り付け
EMI/EMC CISPR 25、ISO13766 、ISO114252-2(100 V/m: 200 MHz~1 GHz、50 V/m: 1 GHz~2 GHz)、ISO114252-5(100 V/m:10 kHz~1 MHz)、ISO114252-4(100 mA: 1 MHz~400 MHz)
ESD(静電放電) ISO 10605、±8 kV(検査レベル、周波数)
機械的衝撃 50 g 11 mS正弦半波パルス、3各方向、合計18、MIL-STD 202、Method 213に準拠
熱衝撃試験 250サイクル、-40°C~85°C、 73minドウェル
ランダム振動 10時間、25 Grms。MIL-STD-810、Method 514.7、Procedure I、Annex D、カテゴリ20に準拠、5 Hz~500 Hz(平坦スペクトル)
湿度 MIL-STD-202、Method 106(10サイクル、24時間/サイクル)
塩水噴霧試験 5%食塩水、96時間
化学的適合性 ディーゼル燃料、油圧オイル、エチレングリコール、モーターオイル、ブレーキ液、尿素、液体石灰、NPK肥料、水酸化アンモニア、アルカリ脱脂剤、トランスミッションオイル、パワーステアリング液、車軸油
シリーズ名 TARS

技術仕様

バリアント 66自由度、6-Dモーション
供給電圧 最小9V〜最大36V
供給電流 最大 100 mA
起動時間 最小500 ms
出力タイプ SAEJ1939 CAN 29
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
保管温度 -40°C~105°C [-40°F~221°F]
保護等級 IP67、IP69k(DIN40050-1993)/組合せコネクタ取り付け
EMI/EMC CISPR 25、ISO13766 、ISO114252-2(100 V/m: 200 MHz~1 GHz、50 V/m: 1 GHz~2 GHz)、ISO114252-5(100 V/m:10 kHz~1 MHz)、ISO114252-4(100 mA: 1 MHz~400 MHz)
ESD(静電放電) ISO 10605、±8 kV(検査レベル、周波数)
機械的衝撃 50 g 11 mS正弦半波パルス、3各方向、合計18、MIL-STD 202、Method 213に準拠
熱衝撃試験 250サイクル、-40°C~85°C、 73minドウェル
ランダム振動 10時間、25 Grms。MIL-STD-810、Method 514.7、Procedure I、Annex D、カテゴリ20に準拠、5 Hz~500 Hz(平坦スペクトル)
湿度 MIL-STD-202、Method 106(10サイクル、24時間/サイクル)
塩水噴霧試験 5%食塩水、96時間
化学的適合性 ディーゼル燃料、油圧オイル、エチレングリコール、モーターオイル、ブレーキ液、尿素、液体石灰、NPK肥料、水酸化アンモニア、アルカリ脱脂剤、トランスミッションオイル、パワーステアリング液、車軸油
シリーズ名 TARS

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
TARSシリーズ データシート データシート 英語 684KB
TARSシリーズ取付説明書 取付説明書 英語 792KB
TARS-IMUシリーズ慣性計測ユニット(IMU)高解像度写真 写真 -- 1MB
TARS-IMUシリーズ慣性計測ユニット(IMU)低解像度写真 写真 -- 120KB
TARS-IMU(TARS-LCASS & TARS-HCASS)CADモデル CADモデル -- 3MB
TARS-IMU センサに適した用途 アプリケーションノート 英語 5MB
TARS-IMU センサ、アクティブサスペンション用 アプリケーションノート 英語 597KB
TARS-IMU センサ、深度制御用 アプリケーションノート 英語 609KB
TARS-IMU センサ、パイルドライバ用 アプリケーションノート 英語 406KB
TARS-IMU センサ、スマートレベルヒッチ用 アプリケーションノート 英語 1MB
TARS-IMU センサ、牽引制御&安定化用 アプリケーションノート 英語 524KB
TARS-IMU センサ、車両実装制御用 アプリケーションノート 英語 459KB
TARS-IMU センサ、車輪スリップ検知用 アプリケーションノート 英語 516KB
建設器具用TARS アプリケーションノート 英語 6MB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
ホイールローダ/掘削機用TARS アプリケーションノート 英語 8MB
スキッドステアローダ用TARS アプリケーションノート 英語 8MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 高性能IMRが、車両の角速度と加速度、傾斜データを報告(6度の自由度)
  • 多くの過酷な用途と環境向けの、高耐久性のPBT熱可塑性物質ハウジング設計(IP67およびIP69K認定)
  • センサの生データに高度なフィルタリングを行い、不要なノイズと振動を減らして位置決めの精度を向上
  • 5Vおよび9V~36Vの車両電源システムをサポート
  • -40°C~85°C [-40°F~185°F]の動作温度範囲
  • ウェブから入手可能なTCTソフトウェアによりカスタマイズ可能
  • 消費電力の低減
  • 小型フォームファクタ
  • オプションのメタルガードにより保護強化

アプリケーション

  • 機器制御
  • リンケージトラッキング
  • バケット制御
  • 作業モニタリング
  • 車両安定性制御
  • オペレーター補助制御
  • 性能および出力制御
  • リニアポジション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink