何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SZR-MY2-1- 電源リレー - ハネウェル


技術仕様

電流定格 5 A
接点 DPDT
端子 はんだ/プラグイン
オプション 標準 - インジケータまたはダイオードなし
抵抗負荷 24 V、5 A
誘電負荷 24 V、2 A
スイッチング(抵抗負荷) 120 W
スイッチング(誘電負荷) 48 W
接触定格 125 Vdc
コイル入力電圧 24 Vdc
50 Hz での定格電流 36.9 mA
60 Hz での定格電流 36.9 mA
コイル抵抗 650 Ω
消費電力 0.9 W
ドロップアウト電圧(定格電圧の%) 最小 10 %
ピックアップ電圧(動作必須) コイル定格電圧の最大 80 %
電圧 コイル定格電圧の 110 %
動作電圧 コイル定格電圧の 80 %
動作時間 最大 20 ms
リリース時間 最大 20 ms
周囲温度 -25°C~75°C [-13°F~167°F]
周囲湿度 45% RH〜85 %RH
接点材料 純銀
接触抵抗 最大 50 mΩ
動作周波数(機械的) 18,000 動作/時
動作周波数(電気的) 1800 動作/時
耐振動性 1.0 mm 二重振幅で10 Hz〜55 Hz
耐衝撃性 1000m/s2(およそ100G)
重量 35 g [1.24 oz]
認証規格 UL、CE
ULファイル# E#150950
予想機械寿命 dc - 最低1億回動作
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

電流定格 5 A
接点 DPDT
端子 はんだ/プラグイン
オプション 標準 - インジケータまたはダイオードなし
抵抗負荷 24 V、5 A
誘電負荷 24 V、2 A
スイッチング(抵抗負荷) 120 W
スイッチング(誘電負荷) 48 W
接触定格 125 Vdc
コイル入力電圧 24 Vdc
50 Hz での定格電流 36.9 mA
60 Hz での定格電流 36.9 mA
コイル抵抗 650 Ω
消費電力 0.9 W
ドロップアウト電圧(定格電圧の%) 最小 10 %
ピックアップ電圧(動作必須) コイル定格電圧の最大 80 %
電圧 コイル定格電圧の 110 %
動作電圧 コイル定格電圧の 80 %
動作時間 最大 20 ms
リリース時間 最大 20 ms
周囲温度 -25°C~75°C [-13°F~167°F]
周囲湿度 45% RH〜85 %RH
接点材料 純銀
接触抵抗 最大 50 mΩ
動作周波数(機械的) 18,000 動作/時
動作周波数(電気的) 1800 動作/時
耐振動性 1.0 mm 二重振幅で10 Hz〜55 Hz
耐衝撃性 1000m/s2(およそ100G)
重量 35 g [1.24 oz]
認証規格 UL、CE
ULファイル# E#150950
予想機械寿命 dc - 最低1億回動作
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
リレーのプレゼンテーション 技術情報 英語 566KB
SZR-MY図 選択ガイド 英語 39KB

製品の概要

  • 電源からシーケンス制御まで幅広いアプリケーション
  • 小型、2 極タイプブレーキ 5A 負荷の設計
  • 純銀接点
  • 高絶縁耐力(1,800 VAC)
  • 高い信頼性と長寿命
  • 迅速な応答時間と超高感度
  • 高い耐衝撃、耐振動性能
  • UL、CE 認証

アプリケーション

  • コントロールパネル
  • エレベータパネル
  • 工作機械
  • テスト機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink