汎用リミットスイッチ
SZL-WLシリーズ
EN50041取り付け メタル ハウジング IP67シーリング、30mm x 60mmの取付けセンター UL/CE/CSA認証
MICRO SWITCH SZL-WLシリーズの汎用リミットスイッチは、汎用コンベアから大型機械まで、幅広い用途で使用できるコスト効率の高いスイッチです。耐久性と信頼性に優れたSZL-WLシリーズのスイッチは、世界各地で使用できるように設計されており、世界中のサービス業界でハネウェルの豊富な経験によってサポートされています。
ハネウェルのグローバルな販売およびサービスリソースと高品質の製品を組み合わせることで、SZL-WLシリーズは、工場のダウンタイムを最小限に抑え、全体的なメンテナンスコストを削減することを目標としている業界に最適な選択肢となります。