何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ミニチュアおよびコンパクト リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 アジア太平洋
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 26,66 N [5.98 lb]
リリースフォース 最小8,90 N [2.0 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.7 mm [0.069 in]
オーバートラベル(OT) 最小5.6 mm [0.22 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
1 mm [0.04 in] 最大
製品タイプ 汎用リミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
端子タイプ PF1/2
回路 SPDT-DB (1 CKT DB)
供給電圧 480 Vac/250 Vdc最大
ハウジング素材 アルミニウムダイキャスト
電流定格 10 A 125/250 Vac, 0.8 A 125 Vdc
保護等級 IP67
シリーズ名 SZL-WL
耐衝撃性 30 g(最大)
耐振動性 10 Hz~50 Hz (二重振幅1.5 mm)
ULファイル# E150950
予想機械寿命 1500万回
動作温度 -10°C〜80°C [14°F〜176°F]
認証規格 UL, CE, CSA
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

技術仕様

製品取り扱い地域 アジア太平洋
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 26,66 N [5.98 lb]
リリースフォース 最小8,90 N [2.0 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.7 mm [0.069 in]
オーバートラベル(OT) 最小5.6 mm [0.22 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
1 mm [0.04 in] 最大
製品タイプ 汎用リミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
端子タイプ PF1/2
回路 SPDT-DB (1 CKT DB)
供給電圧 480 Vac/250 Vdc最大
ハウジング素材 アルミニウムダイキャスト
電流定格 10 A 125/250 Vac, 0.8 A 125 Vdc
保護等級 IP67
シリーズ名 SZL-WL
耐衝撃性 30 g(最大)
耐振動性 10 Hz~50 Hz (二重振幅1.5 mm)
ULファイル# E150950
予想機械寿命 1500万回
動作温度 -10°C〜80°C [14°F〜176°F]
認証規格 UL, CE, CSA
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

文書


製品の概要

  • 2 回路ダブルブレーク
  • 高い機械的強度
  • 多様なアクチュエータに対応
  • 強靭なダイキャストハウジング
  • ポジションインジケータプレートの設定による保守の容易さ
  • 標準的な取付け寸法
  • 油密性、防水、防塵構造
  • 長い機械寿命
  • 10 Aの電流容量
  • UL、CE、CSA 認証取得済み

アプリケーション

  • マテリアルハンドリング
  • コンベヤ
  • 食品&飲料
  • 工作機械
  • 特殊機械

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink