製品取り扱い地域 | アジア太平洋 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 13,3 N [3 lb] |
リリースフォース | 最小2,22 N [0.50 lb] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
10°~20° |
オーバートラベル(OT) | 30°(最小) |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大12° |
製品タイプ | 汎用リミットスイッチ |
アクチュエータ | サイドロータリー - ローラーレバー(調整可能) |
端子タイプ | PF1/2 |
回路 | SPDT-DB (1 CKT DB) |
供給電圧 | 480 Vac/250 Vdc最大 |
ハウジング素材 | アルミニウムダイキャスト |
電流定格 | 10 A 125/250 Vac, 0.8 A 125 Vdc |
保護等級 | IP67 |
レバータイプ | |
シリーズ名 | SZL-WL |
耐衝撃性 | 30 g(最大) |
耐振動性 | 10 Hz~50 Hz (二重振幅1.5 mm) |
ULファイル# | E150950 |
予想機械寿命 | 1500万回 |
動作温度 | -10°C〜80°C [14°F〜176°F] |
認証規格 | UL, CE, CSA |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 産業機器 |
技術仕様
製品取り扱い地域 | アジア太平洋 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 13,3 N [3 lb] |
リリースフォース | 最小2,22 N [0.50 lb] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
10°~20° |
オーバートラベル(OT) | 30°(最小) |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大12° |
製品タイプ | 汎用リミットスイッチ |
アクチュエータ | サイドロータリー - ローラーレバー(調整可能) |
端子タイプ | PF1/2 |
回路 | SPDT-DB (1 CKT DB) |
供給電圧 | 480 Vac/250 Vdc最大 |
ハウジング素材 | アルミニウムダイキャスト |
電流定格 | 10 A 125/250 Vac, 0.8 A 125 Vdc |
保護等級 | IP67 |
レバータイプ | ローラー - 調整可能 |
シリーズ名 | SZL-WL |
耐衝撃性 | 30 g(最大) |
耐振動性 | 10 Hz~50 Hz (二重振幅1.5 mm) |
ULファイル# | E150950 |
予想機械寿命 | 1500万回 |
動作温度 | -10°C〜80°C [14°F〜176°F] |
認証規格 | UL, CE, CSA |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 産業機器 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH SZL-WLシリーズ汎用リミットスイッチ | データシート | 英語 | 4MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 463KB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
PK 80112:コンジット開放部のある製品向け取付説明書 | 取付説明書 | 英語 | 342KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 | ホワイトペーパー | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |