何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ミニチュアリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
9 N [2.02lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
2 mm [0.08 in]
オーバートラベル(OT) 3.5 mm [0.14 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大1.5mm [0.06in]
アクチュエータ クロスローラープランジャー
端子タイプ ケーブルグランド
回路 1NC1NOスナップアクション
ハウジング素材 金属および熱可塑性樹脂
電流定格 AC-15 A300(380 Vac/0.5 A); DC-13 Q300(220 Vdc/0.05 A)
保護等級 IP67; NEMA 1、12、13
シリーズ名 SZL-VL-S
耐衝撃性 30g、IEC準拠 60068-2-27
耐振動性 10g、10Hz~55Hz変位振幅 0.75mm、IEC準拠 60068-2-6 (ウォブルは含まず)
動作温度 -20°C~70°C [-4°F~158°F]
認証規格 CCC, CE, cULus
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
接点材料
電圧 メタルハウジングについては1890 Vac; 耐久検査後、ハウジングの全端子間で1890 Vac

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
9 N [2.02lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
2 mm [0.08 in]
オーバートラベル(OT) 3.5 mm [0.14 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大1.5mm [0.06in]
アクチュエータ クロスローラープランジャー
端子タイプ ケーブルグランド
回路 1NC1NOスナップアクション
ハウジング素材 金属および熱可塑性樹脂
電流定格 AC-15 A300(380 Vac/0.5 A); DC-13 Q300(220 Vdc/0.05 A)
保護等級 IP67; NEMA 1、12、13
シリーズ名 SZL-VL-S
耐衝撃性 30g、IEC準拠 60068-2-27
耐振動性 10g、10Hz~55Hz変位振幅 0.75mm、IEC準拠 60068-2-6 (ウォブルは含まず)
動作温度 -20°C~70°C [-4°F~158°F]
認証規格 CCC, CE, cULus
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
接点材料
電圧 メタルハウジングについては1890 Vac; 耐久検査後、ハウジングの全端子間で1890 Vac

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH SZL-VL-S産業用ミニチュアリミットスイッチ データシート 英語 1MB
SZL-VL-S-E-N-M高解像度写真 写真 英語 721KB
SZL-VL-S-E-N-M低解像度写真 写真 英語 94KB
32328692:産業用SZL-VL-Sミニチュアリミットスイッチの設置ガイド 取付説明書 英語 3MB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
MICRO SWITCH SZL-VL-S産業アプリケーション用リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 597KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
SZL-VL-S-E-N-MCAD図面 CADモデル 英語 7MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

製品の概要

  • ハサミ/ブーム力ポジション検知
  • 車両アクセシビリティリフト
  • エスカレーター/電動歩道
  • 工作機械
  • モバイルライトタワー
  • 包装機器
  • コンベヤ機器
  • 頭上ドア
  • 農業機器
  • 鉄道旅客車両(内部ドア)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink