製品取り扱い地域 | ヨーロッパ; アジア太平洋 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 22.5 N [5.06 lb] |
リリースフォース | 最大 4,4 N [0.99 lb] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
1.0 mm ±0.5 mm [0.04 in ±0.02 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小3.0 mm [0.118 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.1 mm [0.004 in] |
製品タイプ | MICRO SWITCH ミニチュア封入形スイッチ |
アクチュエータ | トッププランジャー |
端子タイプ | 3m ケーブル |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション |
供給電圧 | 240 Vac |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
電流定格 | 5 A (Thermal) |
保護等級 | IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 |
シリーズ名 | SSCE |
ULファイル# | E41859 |
予想機械寿命 | 最高1000万回 |
動作温度 | -40°C~90°C [-40°F~194°F] |
付記 | 底面部ケーブル; ブートシールあり |
認証規格 | UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 産業機器 |
技術仕様
製品取り扱い地域 | ヨーロッパ; アジア太平洋 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 22.5 N [5.06 lb] |
リリースフォース | 最大 4,4 N [0.99 lb] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
1.0 mm ±0.5 mm [0.04 in ±0.02 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小3.0 mm [0.118 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.1 mm [0.004 in] |
製品タイプ | MICRO SWITCH ミニチュア封入形スイッチ |
アクチュエータ | トッププランジャー |
端子タイプ | 3m ケーブル |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション |
供給電圧 | 240 Vac |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
電流定格 | 5 A (Thermal) |
保護等級 | IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 |
シリーズ名 | SSCE |
ULファイル# | E41859 |
予想機械寿命 | 最高1000万回 |
動作温度 | -40°C~90°C [-40°F~194°F] |
付記 | 底面部ケーブル; ブートシールあり |
認証規格 | UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 産業機器 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
XP-4049:SSCEシリーズ ミニチュア封入形スイッチ、4号 | 取付説明書 | 英語 | 141KB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 463KB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 22MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 | ホワイトペーパー | 英語 | 4MB |