何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

特殊リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 ヨーロッパ; アジア太平洋
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 7,85 N [1.76 lb]
リリースフォース 最小1,0 N [0.22 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大30°
オーバートラベル(OT) 40°(最小)
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大3°
製品タイプ MICRO SWITCH ミニチュア封入形スイッチ
アクチュエータ サイドロータリー - 調整可能
端子タイプ 3m ケーブル
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 240 Vac
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 5 A (Thermal)
保護等級 IP68; NEMA 1、3、6、6P、13
レバータイプ
シリーズ名 SSCE
ULファイル# E41859
予想機械寿命 最高1000万回
動作温度 -40°C~90°C [-40°F~194°F]
付記 底面部ケーブル
認証規格 UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

技術仕様

製品取り扱い地域 ヨーロッパ; アジア太平洋
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 7,85 N [1.76 lb]
リリースフォース 最小1,0 N [0.22 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大30°
オーバートラベル(OT) 40°(最小)
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大3°
製品タイプ MICRO SWITCH ミニチュア封入形スイッチ
アクチュエータ サイドロータリー - 調整可能
端子タイプ 3m ケーブル
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 240 Vac
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 5 A (Thermal)
保護等級 IP68; NEMA 1、3、6、6P、13
レバータイプ ローラー - 標準
シリーズ名 SSCE
ULファイル# E41859
予想機械寿命 最高1000万回
動作温度 -40°C~90°C [-40°F~194°F]
付記 底面部ケーブル
認証規格 UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
XP-4049:SSCEシリーズ ミニチュア封入形スイッチ、4号 取付説明書 英語 141KB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

製品の概要

  • 完全に密封 - 水に浸しても動作可能
  • コンパクト構造
  • 堅牢な亜鉛ダイキャストハウジング
  • 配線済みまたはコネクタバージョン
  • 可変長PURケーブル
  • 側面・底面外部接続ケーブル/コネクタ
  • シンプルな 2 ねじ取付け
  • ギャング取り付けが可能
  • 幅広いアクチュエータの選択肢
  • IP66/67、IP68シール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink