何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

リニアおよび角度センサIC - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 SS39ET, SS49E, SS59ET
製品タイプ ホール効果リニアセンサIC
磁気アクチュエータタイプ 線形
供給電圧 2.7 Vdc〜6.5 Vdc
出力電圧 1.0mV/G(最小)、1.4mV/G(標準)、1.75mV/G(最大)
供給電流 最大 10 mA
出力電流 標準1.5 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F]
パッケージタイプ SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
応答時間 最大 3 μs
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
感度 25 ℃で最小1.0 mV/Gauss、標準1.4 mV/Gauss、最大1.75 mV/Gauss
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 SS39ET, SS49E, SS59ET
製品タイプ ホール効果リニアセンサIC
磁気アクチュエータタイプ 線形
供給電圧 2.7 Vdc〜6.5 Vdc
出力電圧 1.0mV/G(最小)、1.4mV/G(標準)、1.75mV/G(最大)
供給電流 最大 10 mA
出力電流 標準1.5 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F]
パッケージタイプ SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
応答時間 最大 3 μs
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
感度 25 ℃で最小1.0 mV/Gauss、標準1.4 mV/Gauss、最大1.75 mV/Gauss
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SS39ET/SS49E/SS59ETリニアホール効果センサIC、第4版(英語)データシート データシート 英語 1MB
SS39ET/SS49E/SS59ETシリーズ リニアホール効果センサIC 取付説明書 英語 784KB
SOT-89B高解像度写真 写真 -- 336KB
SOT-89B低解像度写真 写真 -- 55KB
磁気センサICSOT-89BCADモデル CADモデル -- 175KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
SS39ET/SS49E/SS59ETシリーズ リニア磁気ポジションセンサIC、工業アプリケーション用 アプリケーションノート 英語 385KB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB

製品の概要

  • サブミニチュア構造: SOT-89Bプラスティックパッケージ、自動アセンブリのテープ&リール
  • 最大消費電力は5 mA (4.5 Vdc) で高エネルギー効率を確保
  • デジタル電流シンク出力
  • リングマグネットアプリケーション向けの二極性磁石
  • 高出力電流容量(20 mA)
  • 0 kHz~100 kH以上の高速動作
  • -40 °C~125 °C [-40 °F~257 °F] の広い温度範囲
  • 逆極性保護内臓

アプリケーション

  • スピードおよびRPMセンサ
  • ブラシレスDCモーターの整流
  • モーターおよびファンコントロール
  • 磁気エンコーディング
  • タコメータ、カウンタピックアップ
  • ディスク速度、テープ回転センシング
  • 流量感知

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink