何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

バイポーラ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 SS51T
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ バイポーラ
供給電圧 3.8 Vdc〜30 Vdc
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 最大 8.7 mA
出力電流 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F]
動作ポイント 150G 最大[25°C]
復帰ポイント 140G 最小[25°C]
差圧 40G 最小[25°C]
パッケージタイプ SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 SS51T
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ バイポーラ
供給電圧 3.8 Vdc〜30 Vdc
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 最大 8.7 mA
出力電流 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F]
動作ポイント 150G 最大[25°C]
復帰ポイント 140G 最小[25°C]
差圧 40G 最小[25°C]
パッケージタイプ SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SS41、SS41-L、SS41-T2、SS41-T3、SS41-S、SS41-SPバイポーラホール効果デジタル位置センサ データシート 英語 1MB
SOT-89B高解像度写真 写真 -- 336KB
SOT-89B低解像度写真 写真 -- 55KB
磁気センサICSOT-89BCADモデル CADモデル -- 175KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
SS41低ガウス バイポーラデジタルホール効果センサIC 取付説明書 英語 182KB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB

製品の概要

  • サブミニチュア構造: SOT-89Bプラスティックパッケージ、自動アセンブリのテープ&リール
  • 最大消費電力は4.5 Vdcでわずか5 mAで、高エネルギー効率を確保
  • デジタル電流シンク出力
  • リングマグネットアプリケーション向けの二極性磁石
  • 高出力電流容量(20 mA)
  • 0 kHz~100 kH以上の高速動作
  • -40 °C~125 °C [-40 °F~257 °F] の広い温度範囲
  • 逆極性保護内臓

アプリケーション

  • スピードおよびRPMセンサ
  • ブラシレスDCモーターの整流
  • モーターおよびファンコントロール
  • 磁気エンコーディング
  • タコメータ、カウンタピックアップ
  • ディスク速度、テープ回転センシング
  • 流量感知

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink