何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

リニアおよび角度センサIC - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 SS39ET, SS49E, SS59ET
製品タイプ ホール効果リニアセンサIC
磁気アクチュエータタイプ 線形
供給電圧 3 Vdc〜6.5 Vdc
出力電圧 1.0mV/G(最小)、1.4mV/G(標準)、1.75mV/G(最大)
供給電流 最大 10 mA
出力電流 標準1.5 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F]
パッケージタイプ フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
応答時間 最大 3 μs
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
感度 25 ℃で最小1.0 mV/Gauss、標準1.4 mV/Gauss、最大1.75 mV/Gauss
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 SS39ET, SS49E, SS59ET
製品タイプ ホール効果リニアセンサIC
磁気アクチュエータタイプ 線形
供給電圧 3 Vdc〜6.5 Vdc
出力電圧 1.0mV/G(最小)、1.4mV/G(標準)、1.75mV/G(最大)
供給電流 最大 10 mA
出力電流 標準1.5 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F]
パッケージタイプ フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
応答時間 最大 3 μs
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
感度 25 ℃で最小1.0 mV/Gauss、標準1.4 mV/Gauss、最大1.75 mV/Gauss
製品取り扱い地域 全地域

文書


製品の概要

  • ミニチュアおよびサブミニチュア構造:タイトなスペースが要求されるコンパクトな設計に最適
  • エネルギー効率:5 Vdcで6 mAという低消費電流
  • 簡単なPCBインターフェース:一般的な電子回路向けの単一電流ソース出力
  • 柔軟な回路設計:2.7 Vdc〜6.5 Vdcの電圧範囲
  • 低ノイズ出力:実質的にフィルタリングが不要
  • 安定した出力:薄膜抵抗による精度の向上
  • 幅広い環境に対応:-40 °C〜100 °C [-40 °F〜212 °F]の温度範囲
  • アプリケーションの柔軟性: 正/負のガウスに応答

アプリケーション

産業:

  • モーター負荷のモニタリング、検波向けの簡易的な電流検出
  • スマートリモートユーティリティメーター内の改ざん防止磁界センサ
  • 大型機器や家電製品内のポンプ制御
  • 単純な直線変位あるいは角度変位の検出
  • 電子バイクやスクーターのハンドルバー/スロットル位置検出
  • 家電製品での電流検出
  • 工具や電気機器での速度調整トリガ
  • 金庫、セキュリティ、ビルアクセスコントロールシステムでの磁気コード読み取り

医療:

  • 輸液ポンプでの位置検出

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink