SS490シリーズは、永久磁石、電磁石の磁界により動作する、多目的の小型リニアホール効果デバイスです。レシオメトリック出力電圧は、供給電圧によって設定され、磁場の強さに比例して変化します。
集積回路チップによって温度安定性と感度が高まりました。レーザートリミングされた薄膜抵抗器は、高精度(ゼロ〜±%、最大±3%の感度)で温度補正を実行します。磁極の一方または両方を監視する正または負のガウスに応答します。クアッドホールセンシング素子が、機械・熱ストレスによる出力への影響を最小限に抑えます。感度の正の温度係数(+0.02%/°C 標準)は、低コスト磁石の負の温度係数を補正し、幅広い温度範囲で頑強な設計を提供します。レール ツー レール(フル電圧範囲)はより高精度の、より使用可能な信号を実現します。これらの製品の動作温度範囲は-40°C~+150°C[-40°F~302°F]で、工業や自動車産業の環境に適しています。
SS490Bバージョンは、費用対効果の高い検出ソリューションを提供します。SS490A高性能製品よりも幅広い対温度ドリフト、幅広いゼロおよび感度許容誤差がその特徴です。SS490AとSS490Bはどちらも標準的な継続的シンク出力あるいはソース出力1.5mAに対応し、25°C[77°F]、5.0Vで7mAの供給電流を使用し、全温度範囲で予測可能な性能を実現します。
柔軟な設計に対応するように、これらの製品は以下のフラットTO-92パッケージスタイルでご利用いただけます。シリーズ名 | SS490 |
製品タイプ | ホール効果リニアセンサIC |
磁気アクチュエータタイプ | 線形 |
供給電圧 | 4.5 V~10.5 V |
出力電圧 | 0.2 V ~ Vs - 0.2 V typ、0.4 V ~ Vs - 0.4 V min. |
供給電流 | 7.0 mA 標準(5 Vdc) |
出力電流シンク | 0.6mA min、1.5mA typ(Vs> 4.5 V) |
出力電流ソース | 1 mA min、1.5 mA typ(Vs> 4.5 V) |
リーク電流 | 最大10 μA |
出力タイプ | シンキングおよびソーシング |
動作温度 | -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F] |
保管温度 | -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F] |
パッケージタイプ | フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール |
応答時間 | 3 μs |
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) | 最大 1.5 μs |
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) | 最大 1.5 μs |
感度 | 3.00 min、3.125 typ、3.25 max. mV/G |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
シリーズ名 | SS490 |
製品タイプ | ホール効果リニアセンサIC |
磁気アクチュエータタイプ | 線形 |
供給電圧 | 4.5 V~10.5 V |
出力電圧 | 0.2 V ~ Vs - 0.2 V typ、0.4 V ~ Vs - 0.4 V min. |
供給電流 | 7.0 mA 標準(5 Vdc) |
出力電流シンク | 0.6mA min、1.5mA typ(Vs> 4.5 V) |
出力電流ソース | 1 mA min、1.5 mA typ(Vs> 4.5 V) |
リーク電流 | 最大10 μA |
出力タイプ | シンキングおよびソーシング |
動作温度 | -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F] |
保管温度 | -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F] |
パッケージタイプ | フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール |
応答時間 | 3 μs |
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) | 最大 1.5 μs |
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) | 最大 1.5 μs |
感度 | 3.00 min、3.125 typ、3.25 max. mV/G |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
SS490シリーズ リニアホール効果センサIC | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
SS490シリーズ リニアホール効果センサIC | 取付説明書 | 英語 | 499KB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
フラットTO-92スタイルの表面実装ポケットテープ&リール、高解像度写真 | 写真 | -- | 3MB |
フラットTO-92スタイルの表面実装ポケットテープ&リール、低解像度写真 | 写真 | -- | 260KB |
磁気センサICフラットTO-92-スタイルCADモデル | CADモデル | -- | 64KB |
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 3MB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
磁気センサ製品ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 377KB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Solutions for Infusion Pumps | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
磁気センサIC 選定チャート | ラインカード/選択チャート | 英語 | 176KB |
磁気センサICの製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 433KB |