SS490シリーズは、永久磁石、電磁石の磁界により動作する、多目的の小型リニアホール効果デバイスです。レシオメトリック出力電圧は、供給電圧によって設定され、磁場の強さに比例して変化します。
集積回路チップによって温度安定性と感度が高まりました。レーザートリム薄膜抵抗器は高精度(ヌルから±%、最高±3%までの感度)と温度補正を提供します。これらは正あるいは負のどちらかの磁石に反応し、どちらか片方あるいは両方の磁極をモニタします。クアッドホールセンシング素子が、機械・熱ストレスによる出力への影響を最小限に抑えます。感度の正の温度係数(+0.02%/°C 標準)は、低コスト磁石の負の温度係数を補正し、幅広い温度範囲で頑強な設計を提供します。レール ツー レール(フル電圧範囲)はより高精度の、より使用可能な信号を実現します。これらの製品の動作温度範囲は-40°C~+150°C[-40°F~302°F]で、工業や自動車産業の環境に適しています。
SS490Bバージョンは、費用対効果の高い検出ソリューションを提供します。SS490A高性能製品よりも幅広い対温度ドリフト、幅広いゼロおよび感度許容誤差がその特徴です。SS490AとSS490Bはどちらも標準的な継続的シンク出力あるいはソース出力1.5mAに対応し、25°C[77°F]、5.0Vで7mAの供給電流を使用し、全温度範囲で予測可能な性能を実現します。
柔軟な設計に対応するように、これらの製品は以下のフラットTO-92パッケージスタイルでご利用いただけます。シリーズ名 | SS490 |
製品タイプ | ホール効果リニアセンサIC |
磁気アクチュエータタイプ | 線形 |
供給電圧 | 4.5 V~10.5 V |
出力電圧 | 0.2 V ~ Vs - 0.2 V typ、0.4 V ~ Vs - 0.4 V min. |
供給電流 | 7.0 mA 標準(5 Vdc) |
出力電流シンク | 0.6mA min、1.5mA typ(Vs> 4.5 V) |
出力電流ソース | 1 mA min、1.5 mA typ(Vs> 4.5 V) |
リーク電流 | 最大10 μA |
出力タイプ | シンキングおよびソーシング |
動作温度 | -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F] |
保管温度 | -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F] |
パッケージタイプ | フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス |
応答時間 | 3 μs |
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) | 最大 1.5 μs |
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) | 最大 1.5 μs |
感度 | 4.6 min、5.0 typ、5.4 max. mV/G |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
シリーズ名 | SS490 |
製品タイプ | ホール効果リニアセンサIC |
磁気アクチュエータタイプ | 線形 |
供給電圧 | 4.5 V~10.5 V |
出力電圧 | 0.2 V ~ Vs - 0.2 V typ、0.4 V ~ Vs - 0.4 V min. |
供給電流 | 7.0 mA 標準(5 Vdc) |
出力電流シンク | 0.6mA min、1.5mA typ(Vs> 4.5 V) |
出力電流ソース | 1 mA min、1.5 mA typ(Vs> 4.5 V) |
リーク電流 | 最大10 μA |
出力タイプ | シンキングおよびソーシング |
動作温度 | -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F] |
保管温度 | -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F] |
パッケージタイプ | フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス |
応答時間 | 3 μs |
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) | 最大 1.5 μs |
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) | 最大 1.5 μs |
感度 | 4.6 min、5.0 typ、5.4 max. mV/G |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
SS490シリーズ リニアホール効果センサIC | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
SS490シリーズ リニアホール効果センサIC | 取付説明書 | 英語 | 499KB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープの高解像度写真 | 写真 | -- | 629KB |
フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープの低解像度写真 | 写真 | -- | 92KB |
磁気センサICフラットTO-92-スタイルCADモデル | CADモデル | -- | 64KB |
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 3MB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
磁気センサ製品ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 377KB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Solutions for Infusion Pumps | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
磁気センサIC 選定チャート | ラインカード/選択チャート | 英語 | 176KB |
磁気センサICの製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 433KB |