何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ラッチ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 SS361CT, SS461C
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ ラッチ
供給電圧 4 Vd 〜 24 Vdc(-40°C 〜 125°C)
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 最大 6 mA
出力電流 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F]
動作ポイント 標準50 G(-40°C 〜 125°C)
復帰ポイント 標準-50 G(-40°C 〜 125°C)
差圧 最大10.0 mT [100 G] (-40°C 〜 125°C)
パッケージタイプ フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 SS361CT, SS461C
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ ラッチ
供給電圧 4 Vd 〜 24 Vdc(-40°C 〜 125°C)
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 最大 6 mA
出力電流 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F]
動作ポイント 標準50 G(-40°C 〜 125°C)
復帰ポイント 標準-50 G(-40°C 〜 125°C)
差圧 最大10.0 mT [100 G] (-40°C 〜 125°C)
パッケージタイプ フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

文書


製品の概要

  • テープ&リールで提供されるサブミニチュアSOT-23表面実装パッケージ(SS361CT)は、コンポーネントを自動配置できるコンパクト設計が可能で、製造コストの低減を促進します。
  • 小型でリード線付きのフラットTO-92パッケージ(SS461C)は、コンパクトなPCBレイアウトに適しています。
  • これらの製品は、S/N極の磁界変化に応答するバイポーララッチマグネットにより、高精度の速度検知とRPM(回転/分)測定に適しています。
  • 当シリーズのセンサは4 Vdc~24 Vdcという幅広い動作電圧範囲を持ち、多様なアプリケーションでご利用いただけます。
  • 内蔵の逆極性保護機能により、センサと回路の保護を強化します。
  • 堅牢な設計:最高動作温度:125 °C [257 °F]
  • RoHS適合材料は2002/95/EC指令に準拠

アプリケーション

輸送機器:

  • 速度およびRPMセンシング
  • タコメータ、カウンタピックアップ
  • モーターおよびファンコントロール
  • 電気ウィンドウリフト
  • コンバーチブルルーフ位置

工業および商業:

  • 家電製品用の流量センシング
  • 速度およびRPMセンシング
  • タコメータ、カウンタピックアップ
  • ブラシレスDCモーターの整流
  • モーターおよびファンコントロール
  • ロボットコントロール

医療:

  • 電気モーターを使用する医療機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink