何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

バイポーラ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 SS41
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ バイポーラ
供給電圧 4.5 Vdc〜24 Vdc
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 15 mA
出力電流 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
動作ポイント 150G 最大[25°C]
復帰ポイント 140G 最小[25°C]
差圧 50G 最小[25°C]
パッケージタイプ フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 SS41
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ バイポーラ
供給電圧 4.5 Vdc〜24 Vdc
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 15 mA
出力電流 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
動作ポイント 150G 最大[25°C]
復帰ポイント 140G 最小[25°C]
差圧 50G 最小[25°C]
パッケージタイプ フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

文書


製品の概要

  • 小型でリード線付きのフラットTO-92-スタイルパッケージは、コンパクトなPCBレイアウトに適しています。
  • 当シリーズのセンサは4.5 Vdc~24 Vdcという幅広い動作電圧範囲を持ち、多様なアプリケーションでご利用いただけます。
  • 最大消費電流は5 mA (4.5 Vdc) で高エネルギー効率を確保
  • S/N極切り替えのリングマグネットアプリケーション用バイポーラ磁気
  • 堅牢な設計:最高動作温度: 150°C [302°F]
  • RoHS適合材料は2002/95/EC指令に準拠

アプリケーション

  • 工業:速度およびRPM(回転/分)センシング、タコメータ、カウンタピックアップ、流量感知、ブラシレスDC(直流)モーターの整流、モーターおよびファンコントロール、ロボットコントロール
  • 輸送機器: 速度およびRPM(回転/分)センシング、タコメータ、カウンタピックアップ、モーターおよびファンコントロール、パワーウィンドウリフター、コンバーチブルルーフ位置
  • 医療:モーター組立、投薬制御