永久磁石、電磁石の磁場によって動作する小型で多目的のホール効果デジタルセンサICは、N極とS極に交互に反応するよう設計されています。内蔵のレギュレータが4.5 Vdc~24 Vdcの供給電圧範囲でオペレーションの安定性を高めています。また誤って供給電圧の極性が逆になった場合にも、内部回路がセンサの損傷を防ぐよう設計されています。オープンコレクタシンク出力電圧は、様々な電子回路と簡単に連動できます。SS41は、25°C [77°F]および125°C [257°F]の両方で検査を受けています。
シリーズ名 | SS41 |
製品タイプ | ホール効果デジタルポジションセンサIC |
磁気アクチュエータタイプ | バイポーラ |
供給電圧 | 4.5 Vdc〜24 Vdc |
出力電圧 | 0.4Vdc(最大) |
供給電流 | 15 mA |
出力電流 | 20 mA |
リーク電流 | 最大10 μA |
出力タイプ | シンキング |
動作温度 | -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F] |
保管温度 | -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F] |
動作ポイント | 150G 最大[25°C] |
復帰ポイント | 140G 最小[25°C] |
差圧 | 50G 最小[25°C] |
パッケージタイプ | フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール |
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) | 最大 1.5 μs |
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) | 最大 1.5 μs |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
シリーズ名 | SS41 |
製品タイプ | ホール効果デジタルポジションセンサIC |
磁気アクチュエータタイプ | バイポーラ |
供給電圧 | 4.5 Vdc〜24 Vdc |
出力電圧 | 0.4Vdc(最大) |
供給電流 | 15 mA |
出力電流 | 20 mA |
リーク電流 | 最大10 μA |
出力タイプ | シンキング |
動作温度 | -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F] |
保管温度 | -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F] |
動作ポイント | 150G 最大[25°C] |
復帰ポイント | 140G 最小[25°C] |
差圧 | 50G 最小[25°C] |
パッケージタイプ | フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール |
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) | 最大 1.5 μs |
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) | 最大 1.5 μs |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
SS41、SS41-L、SS41-T2、SS41-T3、SS41-S、SS41-SPバイポーラホール効果デジタル位置センサ | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
フラットTO-92スタイルの表面実装ポケットテープ&リール、高解像度写真 | 写真 | -- | 3MB |
フラットTO-92スタイルの表面実装ポケットテープ&リール、低解像度写真 | 写真 | -- | 260KB |
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 3MB |
SS41低ガウス バイポーラデジタルホール効果センサIC | 取付説明書 | 英語 | 182KB |
磁気センサ製品ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 377KB |
磁気センサICの製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 433KB |
磁気センサIC 選定チャート | ラインカード/選択チャート | 英語 | 176KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |