何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

バイポーラ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 SS40A、SS40A-L、SS40A-T2、SS40A-T3、SS50AT
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ バイポーラ
供給電圧 4.5 Vdc〜24 Vdc
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 標準6.5 mA(25°C、24 Vdc)
出力電流 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
保管温度 -55°C ~ 165°C [-67°F ~ 329°F]
動作ポイント 170G 最小; 最大110 G(-40°C 〜 85°C)
復帰ポイント 最小170 G(25°C); 最大110 G(-40°C 〜 85°C)
差圧 50G 最小
パッケージタイプ フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
応答時間 4 µs(標準)
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 SS40A、SS40A-L、SS40A-T2、SS40A-T3、SS50AT
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ バイポーラ
供給電圧 4.5 Vdc〜24 Vdc
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 標準6.5 mA(25°C、24 Vdc)
出力電流 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
保管温度 -55°C ~ 165°C [-67°F ~ 329°F]
動作ポイント 170G 最小; 最大110 G(-40°C 〜 85°C)
復帰ポイント 最小170 G(25°C); 最大110 G(-40°C 〜 85°C)
差圧 50G 最小
パッケージタイプ フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
応答時間 4 µs(標準)
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SS30AT/SS40A/SS50ATバイポーラ、ホール効果磁気センサIC データシート 英語 848KB
SS30AT/SS40A/SS50ATバイポーラ ホール効果磁気センサ 取付説明書 英語 710KB
フラットTO-92スタイル、ストレートリード、高解像度写真 写真 -- 801KB
フラットTO-92スタイル、ストレートリード、低解像度写真 写真 -- 112KB
磁気センサICフラットTO-92-スタイルCADモデル CADモデル -- 64KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
ブラシレスDCモータの磁力ポジションセンシング アプリケーションノート 英語 510KB

製品の概要

  • サブミニチュア構造: 3.0 mm x 4.0 mm [0.12 in x 0.16 in] プラスティックパッケージ
  • 最大消費電力は5 mA (4.5 Vdc) で高エネルギー効率を確保
  • デジタル電流シンク出力
  • リングマグネットアプリケーション向けの二極性磁石
  • 高出力電流容量(20 mA)
  • 0 kHz~100 kH以上の高速動作
  • -40 °C~125 °C [-40 °F~257 °F] の広い温度範囲
  • 逆極性保護内臓

アプリケーション

  • スピードおよびRPMセンサ
  • ブラシレスDCモーターの整流
  • モーターおよびファンコントロール
  • 磁気エンコーディング
  • タコメータ、カウンタピックアップ
  • ディスク速度、テープ回転センシング
  • 流量感知