SS40A、SS40A-L、SS40A-T2、SS40A-T3、SS50ATバイポーラホール効果センサICは、永久磁石や電磁石の磁界で動作する、小型、多目的用途のデジタルホール効果デバイスです。バイポーラ磁気は、N/S極の切り替えに反応します。オープンコレクタシンク出力電圧は、様々な電子回路と簡単に連動できます。これらの製品は、広い温度範囲にわたる熱バランスの優れた集積回路を搭載しています。内蔵のレギュレータが4.5 Vdc~24 Vdcの供給電圧範囲で非常に安定した動作を実現。また誤って供給電圧の極性が逆になった場合にも、内部回路がセンサの損傷を防ぎます。
注: 一体型回路は、堅牢な設計で優れた温度安定性および精度を提供します。これらのデジタルホール効果センサICは、-40°C~125°C [-40°F~257°F] の動作温度範囲を備えており、業務用、消費者用、工業環境に適しています。
シリーズ名 | SS40A、SS40A-L、SS40A-T2、SS40A-T3、SS50AT |
製品タイプ | ホール効果デジタルポジションセンサIC |
磁気アクチュエータタイプ | バイポーラ |
供給電圧 | 4.5 Vdc〜24 Vdc |
出力電圧 | 0.4Vdc(最大) |
供給電流 | 標準6.5 mA(25°C、24 Vdc) |
出力電流 | 20 mA |
リーク電流 | 最大10 μA |
出力タイプ | シンキング |
動作温度 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
保管温度 | -55°C ~ 165°C [-67°F ~ 329°F] |
動作ポイント | 170G 最小; 最大110 G(-40°C 〜 85°C) |
復帰ポイント | 最小170 G(25°C); 最大110 G(-40°C 〜 85°C) |
差圧 | 50G 最小 |
パッケージタイプ | フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス |
応答時間 | 4 µs(標準) |
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) | 最大 1.5 μs |
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) | 最大 1.5 μs |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
シリーズ名 | SS40A、SS40A-L、SS40A-T2、SS40A-T3、SS50AT |
製品タイプ | ホール効果デジタルポジションセンサIC |
磁気アクチュエータタイプ | バイポーラ |
供給電圧 | 4.5 Vdc〜24 Vdc |
出力電圧 | 0.4Vdc(最大) |
供給電流 | 標準6.5 mA(25°C、24 Vdc) |
出力電流 | 20 mA |
リーク電流 | 最大10 μA |
出力タイプ | シンキング |
動作温度 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
保管温度 | -55°C ~ 165°C [-67°F ~ 329°F] |
動作ポイント | 170G 最小; 最大110 G(-40°C 〜 85°C) |
復帰ポイント | 最小170 G(25°C); 最大110 G(-40°C 〜 85°C) |
差圧 | 50G 最小 |
パッケージタイプ | フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス |
応答時間 | 4 µs(標準) |
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) | 最大 1.5 μs |
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) | 最大 1.5 μs |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
SS30AT/SS40A/SS50ATバイポーラ、ホール効果磁気センサIC | データシート | 英語 | 848KB |
---|---|---|---|
SS30AT/SS40A/SS50ATバイポーラ ホール効果磁気センサ | 取付説明書 | 英語 | 710KB |
フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープの高解像度写真 | 写真 | -- | 629KB |
フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープの低解像度写真 | 写真 | -- | 92KB |
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 3MB |
磁気センサ製品ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 377KB |
磁気センサICの製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 433KB |
磁気センサIC 選定チャート | ラインカード/選択チャート | 英語 | 176KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
ブラシレスDCモータの磁力ポジションセンシング | アプリケーションノート | 英語 | 510KB |