SS39ET/SS49E/SS59ETシリーズの低コストなリニアホール効果センサICは、永久磁石や電磁石からの磁界により動作する、小型の多目的デバイスです。リニアソース出力電圧は、電源電圧によって設定され、磁場の強さに比例して変化します。低電圧機能(最低2.7 Vdc)と低消費電流6 mA(標準で5 Vdc)により、高いエネルギー効率を実現します。
集積回路の出力は低ノイズであり、外部フィルタの使用を不要にします。また、温度安定性と精度を高める薄膜抵抗も組み込まれています。これらの製品は、バッファリングなしで多くの電気部品とのインターフェースが可能で、熱的にバランスの取れた集積回路により、全温度範囲にわたる安定した動作を提供します。
これらの製品は、高いコスト競争力を持てるよう設計・製造されています。すべてのパッケージはテープで供給され、オートメーションの低コストアセンブリが可能です。SS39ETはプリント基板のスペース占有が小さく、通常より多くのコンポーネントの実装を基板上で可能とします。
シリーズ名 | SS39ET, SS49E, SS59ET |
製品タイプ | ホール効果リニアセンサIC |
磁気アクチュエータタイプ | 線形 |
供給電圧 | 2.7 Vdc〜6.5 Vdc |
出力電圧 | 1.0mV/G(最小)、1.4mV/G(標準)、1.75mV/G(最大) |
供給電流 | 最大 10 mA |
出力電流 | 標準1.5 mA |
リーク電流 | 最大10 μA |
出力タイプ | シンキング |
動作温度 | -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F] |
保管温度 | -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F] |
パッケージタイプ | SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール |
応答時間 | 最大 3 μs |
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) | 最大 1.5 μs |
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) | 最大 1.5 μs |
感度 | 25 ℃で最小1.0 mV/Gauss、標準1.4 mV/Gauss、最大1.75 mV/Gauss |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
シリーズ名 | SS39ET, SS49E, SS59ET |
製品タイプ | ホール効果リニアセンサIC |
磁気アクチュエータタイプ | 線形 |
供給電圧 | 2.7 Vdc〜6.5 Vdc |
出力電圧 | 1.0mV/G(最小)、1.4mV/G(標準)、1.75mV/G(最大) |
供給電流 | 最大 10 mA |
出力電流 | 標準1.5 mA |
リーク電流 | 最大10 μA |
出力タイプ | シンキング |
動作温度 | -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F] |
保管温度 | -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F] |
パッケージタイプ | SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール |
応答時間 | 最大 3 μs |
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) | 最大 1.5 μs |
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) | 最大 1.5 μs |
感度 | 25 ℃で最小1.0 mV/Gauss、標準1.4 mV/Gauss、最大1.75 mV/Gauss |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
SS39ET/SS49E/SS59ETリニアホール効果センサIC、第4版(英語)データシート | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
SS39ET/SS49E/SS59ETシリーズ リニアホール効果センサIC | 取付説明書 | 英語 | 784KB |
SOT-23高解像度写真 | 写真 | -- | 471KB |
SOT-23低解像度写真 | 写真 | -- | 59KB |
磁気センサICSOT-23CADモデル | CADモデル | -- | 84KB |
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 3MB |
SS39ET/SS49E/SS59ETシリーズ リニア磁気ポジションセンサIC、工業アプリケーション用 | アプリケーションノート | 英語 | 385KB |
磁気センサ製品ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 377KB |
磁気センサIC 選定チャート | ラインカード/選択チャート | 英語 | 176KB |
磁気センサICの製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 433KB |
産業:
医療: