ラッチングポジションセンサIC
SS361RT、SS461R
ラッチホール効果デジタルセンサIC SOT-23, flat TO-92-style packages. デジタルシンク出力
SS361RTおよびSS461Rは、永久磁石、電磁石の磁界により動作する小型多目的デジタルホール効果センサICで、N極とS極に交互に反応するよう設計されています。SS361RTはN極によってオンになり、SS461RはS極によってオンになります。
これらのラッチングデジタルホール効果センサICは、わずか標準50G(25°C [77°F])と感度が向上しており、場合によっては比較的廉価の磁石または広めの空気ギャップが使用できます。逆極性保護機能および150°C [302°F]対応付きの頑丈なIC設計です。
これらの製品には、2つのパッケージスタイルが揃っています。
- SS361RT:ポケットテープ&リール上に取り付けるサブミニチュアSOT-23表面取付けパッケージで、自動コンポーネント配置によりコンパクト設計ができます。
- SS461R:ストレートリード線付きのフラットTO-92-スタイルパッケージで、バルクパッケージング入り、コンパクトなPCレイアウトが可能です。