何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ラッチ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 SS361CT, SS461C
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ ラッチ
供給電圧 4 Vd 〜 24 Vdc(-40°C 〜 125°C)
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 最大 6 mA
出力電流 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F]
動作ポイント 標準50 G(-40°C 〜 125°C)
復帰ポイント 標準-50 G(-40°C 〜 125°C)
差圧 最大10.0 mT [100 G] (-40°C 〜 125°C)
パッケージタイプ SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 SS361CT, SS461C
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ ラッチ
供給電圧 4 Vd 〜 24 Vdc(-40°C 〜 125°C)
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 最大 6 mA
出力電流 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F]
動作ポイント 標準50 G(-40°C 〜 125°C)
復帰ポイント 標準-50 G(-40°C 〜 125°C)
差圧 最大10.0 mT [100 G] (-40°C 〜 125°C)
パッケージタイプ SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SS361CT、SS461C高感度ラッチデジタルホール効果センサIC データシート 英語 432KB
SS361CT/SS461C高感度バイポーララッチ、ホール効果デジタルセンサIC 取付説明書 英語 308KB
SOT-23高解像度写真 写真 -- 471KB
SOT-23低解像度写真 写真 -- 59KB
磁気センサICSOT-23CADモデル CADモデル -- 84KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 190KB
ブラシレスDCモータの磁力ポジションセンシング アプリケーションノート 英語 510KB

製品の概要

  • テープ&リールで提供されるサブミニチュアSOT-23表面実装パッケージ(SS361CT)は、コンポーネントを自動配置できるコンパクト設計が可能で、製造コストの低減を促進します。
  • 小型でリード線付きのフラットTO-92パッケージ(SS461C)は、コンパクトなPCBレイアウトに適しています。
  • これらの製品は、S/N極の磁界変化に応答するバイポーララッチマグネットにより、高精度の速度検知とRPM(回転/分)測定に適しています。
  • 当シリーズのセンサは4 Vdc~24 Vdcという幅広い動作電圧範囲を持ち、多様なアプリケーションでご利用いただけます。
  • 内蔵の逆極性保護機能により、センサと回路の保護を強化します。
  • 堅牢な設計:最高動作温度: 125°C [257°F]
  • RoHS適合材料は2002/95/EC指令に準拠

アプリケーション

輸送機器

  • 速度およびRPMセンシング
  • タコメータ、カウンタピックアップ
  • モーターおよびファンコントロール
  • 電気ウィンドウリフト
  • コンバーチブルルーフ位置

工業と商業

  • 家電製品用の流量センシング
  • 速度およびRPMセンシング
  • タコメータ、カウンタピックアップ
  • ブラシレスDCモーターの整流
  • モーターおよびファンコントロール
  • ロボットコントロール

医療機器

  • 電気モーターを使用する医療機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink