何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

オムニポーラ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 SS351AT, SS451A, SS551AT
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ オムニポーラ
供給電圧 3 Vdc ~ 24 Vdc(-40°C ~ 125°C)、3 Vdc ~ 12 Vdc(150°C)
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 標準3.5 mA(25°C、3 Vdc)
出力電流 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
動作ポイント 標準85 G(-40°C 〜 150°C)
復帰ポイント 標準-40 G(-40°C 〜 150°C)
差圧 標準35 G(-40°C 〜 150°C)
パッケージタイプ SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 SS351AT, SS451A, SS551AT
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ オムニポーラ
供給電圧 3 Vdc ~ 24 Vdc(-40°C ~ 125°C)、3 Vdc ~ 12 Vdc(150°C)
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 標準3.5 mA(25°C、3 Vdc)
出力電流 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
動作ポイント 標準85 G(-40°C 〜 150°C)
復帰ポイント 標準-40 G(-40°C 〜 150°C)
差圧 標準35 G(-40°C 〜 150°C)
パッケージタイプ SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SS351AT、SS451A、SS551ATオムニポーラ デジタルホール効果センサIC データシート 英語 494KB
SS351AT/SS451A/SS551ATオムニポーラホール効果デジタルポジションセンサ 取付説明書 英語 423KB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
SOT-23高解像度写真 写真 -- 471KB
SOT-23低解像度写真 写真 -- 59KB
磁気センサICSOT-23CADモデル CADモデル -- 84KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB

製品の概要

  • テープ&リールで提供されるサブミニチュアパッケージサイズ(SS351AT)は、コンポーネントを自動配置できるコンパクト設計が可能で、製造コストの低減を促進します。
  • N極またはS極からの単極作動と高感度マグネットを特長とするこのオムニポーラ製品は、モーションコントロール、カバー開閉検知、変位センシングなど、各種アプリケーションでの使用が可能です。
  • 低電圧3Vdcという容量は、電力消費節減に役立ちます。
  • 内蔵の逆極性保護機能が、設置中の損傷からデバイスを保護します。
  • 熱バランスの優れた回路により、-40° ~ 150°C [-40°F ~ 302°F] という広い温度範囲にわたって安定した動作を実現します。
  • RoHS適合材料は2002/95/EC指令に準拠

アプリケーション

業務用:

  • フィットネス機器の速度とPRM(回転/分)センシング
  • ビル出入管理用磁気エンコーダ
  • HVAC(暖房・換気・空調システム)機器におけるダンパまたはバルブ位置コントロール
  • アプライアンスと硬水軟化装置における流量センシング
  • プリンタのヘッド位置センシング

産業:

  • 工業プロセスにおける流量センシング
  • ロボティックスコントロール(シリンダー位置モニタリング)
  • フロート基準の液体レベルセンシング

医療:

  • 病床および病院機器の変位センサ
  • 移動可能薬剤カート用薬剤容器モニター

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink