何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ユニポーラ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 SS340RT, SS440R
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ ユニポーラ
供給電圧 3 Vdc ~ 24 Vdc(-40°C ~ 125°C)、3 Vdc ~ 12 Vdc(150°C)
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 標準3.5 mA(25°C、3 Vdc)
出力電流 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
動作ポイント 410G 最大; 標準305 G(25°C)
復帰ポイント 310G 最大; 標準225 G(25°C)
差圧 30G 最小
パッケージタイプ SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 SS340RT, SS440R
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ ユニポーラ
供給電圧 3 Vdc ~ 24 Vdc(-40°C ~ 125°C)、3 Vdc ~ 12 Vdc(150°C)
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 標準3.5 mA(25°C、3 Vdc)
出力電流 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
動作ポイント 410G 最大; 標準305 G(25°C)
復帰ポイント 310G 最大; 標準225 G(25°C)
差圧 30G 最小
パッケージタイプ SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SS340RT/SS440Rユニポーラ デジタルホール効果センサICデータシート データシート 英語 695KB
SS340RT/SS440Rユニポーラ デジタルホール効果 デジタル位置センサIC 取付説明書 英語 489KB
SOT-23高解像度写真 写真 -- 471KB
SOT-23低解像度写真 写真 -- 59KB
磁気センサICSOT-23CADモデル CADモデル -- 84KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB

製品の概要

  • サブミニチュアパッケージサイズ(SS340RT)はテープ&リールで供給されます:自動機による部品実装が可能となるコンパクト設計に対応しており、製造コストの削減が可能です。
  • 単一極および複数磁気感受性(高、中、低)で簡単に起動します:本製品は動作制御、ふたの閉鎖検知、およびセンシングアプリケーションの置換えなどさまざまなアプリケーションに最適です。
  • 低電圧3V 機能:電力消費の削減に役立つ
  • 逆極性保護内臓取付け中の損傷からデバイスを保護
  • 熱的にバランスのとれた集積回路:-40°C~150°C [-40°F~302°F]という広い温度範囲にわたって安定した動作を実現
  • RoHS適合材料: 2002/95/EC指令に準拠。

アプリケーション

産業:

  • ドア/カバーの閉鎖検知
  • フィットネス機器の速度とPRM(回転/分)センシング
  • 工業処理、電気器具、水軟化装置における流量センシング
  • 工業用、空調、住宅用/商用のアプリケーションにおけるダンパやバルブの位置制御
  • ロボティックスコントロール(シリンダー位置モニタリング)
  • フロート基準の液体レベルセンシング
  • プリンタのヘッド位置センシング

医療:

  • 病床および病院機器の変位センサ
  • 移動可能薬剤カート用薬剤容器モニター

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink