何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

バイポーラ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 SS311PT, SS411P
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ バイポーラ
供給電圧 2.7 Vdc〜7 Vdc
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 標準5.5 mA(25°C、5 Vdc)
出力電流 4 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -55°C ~ 165°C [-67°F ~ 329°F]
動作ポイント 140G 最大
復帰ポイント 30G 最大標準-55 G(-40°C 〜 150°C)
差圧 40G 最小
パッケージタイプ SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 SS311PT, SS411P
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ バイポーラ
供給電圧 2.7 Vdc〜7 Vdc
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 標準5.5 mA(25°C、5 Vdc)
出力電流 4 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -55°C ~ 165°C [-67°F ~ 329°F]
動作ポイント 140G 最大
復帰ポイント 30G 最大標準-55 G(-40°C 〜 150°C)
差圧 40G 最小
パッケージタイプ SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SS311PT/SS411Pバイポーラホール効果デジタルポジションセンサ、プルアップ抵抗内蔵 データシート 英語 191KB
SOT-23高解像度写真 写真 -- 471KB
SOT-23低解像度写真 写真 -- 59KB
磁気センサICSOT-23CADモデル CADモデル -- 84KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 495KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 190KB
ブラシレスDCモータの磁力ポジションセンシング アプリケーションノート 英語 510KB

製品の概要

  • テープ&リールで提供されるサブミニチュアSOT-23表面実装パッケージは、コンポーネントを自動配置できるコンパクト設計が可能で、製造コストの低減を促進します。
  • 小型、リード付き、フラットTO-92パッケージ(SS411P)によってPCBのスペースに余裕ができます。
  • 高感度バイポーラ磁気はN/S極に交互に対応するので、速度センシングやRPM測定に適切です
  • 内蔵のプルアップ抵抗によって、一般的な電子回路との簡単なインターフェースを実現します。外付けコンポーネントは不要ですので、システムコストの削減に役立ちます。
  • RoHS適合材料は002/95/EC指令にも準拠しています。

アプリケーション

  • テープ&リールで提供されるサブミニチュアSOT-23表面実装パッケージ(SS311PT)は、コンポーネントを自動配置できるコンパクト設計が可能で、製造コストの低減を促進します。
  • 小型、リード付き、フラットTO-92パッケージ(SS411P)によってPCBのスペースに余裕ができます。
  • 高感度バイポーラ磁気はN/S極に交互に対応するので、速度センシングやRPM測定に適切です
  • 内蔵のプルアップ抵抗によって、一般的な電子回路との簡単なインターフェースを実現します。外付けコンポーネントは不要ですので、システムコストの削減に役立ちます。
  • RoHS適合材料は002/95/EC指令にも準拠しています。

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink