何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

バイポーラ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 SS30AT, SS40A, SS50AT
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ バイポーラ
供給電圧 4.5 Vdc〜24 Vdc
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 標準6.5 mA(25°C、24 Vdc)
出力電流 20 mA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
保管温度 -55°C ~ 165°C [-67°F ~ 329°F]
動作ポイント 170G 最小; 最大110 G(-40°C 〜 85°C)
復帰ポイント 最小170 G(25°C); 最大110 G(-40°C 〜 85°C)
差圧 50G 最小
パッケージタイプ SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
応答時間 4 µs(標準)
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 SS30AT, SS40A, SS50AT
製品タイプ ホール効果デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ バイポーラ
供給電圧 4.5 Vdc〜24 Vdc
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 標準6.5 mA(25°C、24 Vdc)
出力電流 20 mA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
保管温度 -55°C ~ 165°C [-67°F ~ 329°F]
動作ポイント 170G 最小; 最大110 G(-40°C 〜 85°C)
復帰ポイント 最小170 G(25°C); 最大110 G(-40°C 〜 85°C)
差圧 50G 最小
パッケージタイプ SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
応答時間 4 µs(標準)
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SS30AT/SS40A/SS50ATバイポーラ、ホール効果磁気センサIC データシート 英語 848KB
SS30AT/SS40A/SS50ATバイポーラ ホール効果磁気センサ 取付説明書 英語 710KB
SOT-23高解像度写真 写真 -- 471KB
SOT-23低解像度写真 写真 -- 59KB
磁気センサICSOT-23CADモデル CADモデル -- 84KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
ブラシレスDCモータの磁力ポジションセンシング アプリケーションノート 英語 510KB

製品の概要

  • 超小型パッケージサイズは小型設計が必要な、PCBスペースに余裕がないアプリケーションに使用可能です。
  • 高感度バイポーラ磁気はN/S極に交互に対応するので、速度センシングやRPM測定に適切です
  • 内蔵式逆電圧保護付きのロバスト設計はインストールが簡単で、PCBに取付けるときに装置をダメージから保護します
  • 熱バランスの優れた回路により、全温度範囲にわたる安定した動作を実現します
  • RoHS適合材料は2002/95/EC指令に準拠

アプリケーション

  • 速度とPRM(回転/分)検出
  • ブラシレスDC(直流)モーターの整流
  • 流量検知
  • モーターおよびファンコントロール
  • タコメータ、カウンタピックアップ
  • 電気自動車制御
  • コンバーチブルルーフ位置
  • ロボットコントロール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink