工業用圧力センサ
SPTシリーズ
増幅型と非増幅型 絶対圧、ゲージ、シールドゲージ、真空ゲージ 接液部:316Lステンレス鋼、0psi~3psiから0psi~5000psiまで
ハネウェルSPTシリーズ ステンレススチール圧力センサは、対応が非常に困難な厳環境下での測定を含む、高圧用途での使用を念頭に置いて開発され、304または316ステンレススチール湿潤部品に悪影響を与えない媒体が利用できます。
SPTシリーズは、4.0mA~20.0mA(mAバージョン)の3つの出力スタイルに対して校正および補償されます。1.0Vdc~5.0Vdc(4Vバージョン)および0mV~100mV(mVバージョン)
多様な種類のOEM機器で使用できるように、様々な圧力接続タイプを取り揃えています。
SPTシリーズ ステンレススチールデバイスは、腐食性の液体や気体をモニターする様々な圧力センシングアプリケーションで使用できる、堅牢で信頼性の高いトランスデューサです。