何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ヘビーデューティ圧力トランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 SPT
圧力範囲 0 psi~15 psi
温度補正 あり
測定タイプ 絶対圧
供給電圧 12.5 Vdc〜24 Vdc
過負荷耐圧 45 psi
破壊耐圧 75 psi
電気接続 ピッグテールケーブル; 61 cm [2 ft]
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度範囲 -10°C〜85°C [14°F〜185°F]
保管温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
耐振動性 20Hz~2000Hzで10g
耐衝撃性 100g、11ms継続
寿命 最小100万サイクル
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 SPT
圧力範囲 0 psi~15 psi
温度補正 あり
測定タイプ 絶対圧
供給電圧 12.5 Vdc〜24 Vdc
過負荷耐圧 45 psi
破壊耐圧 75 psi
電気接続 ピッグテールケーブル; 61 cm [2 ft]
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度範囲 -10°C〜85°C [14°F〜185°F]
保管温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
耐振動性 20Hz~2000Hzで10g
耐衝撃性 100g、11ms継続
寿命 最小100万サイクル
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SPTシリーズ低コスト、ステンレススチールメディアアイソレイテッド圧力センサ データシート 英語 696KB
病院用途 パンフレット 英語 5MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 5MB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 374KB
血液透析機用センサ アプリケーションノート 英語 294KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
人工呼吸器におけるセンサ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • NEMA 4設計、小型
  • 堅牢なステンレススチールパッケージ
  • 高信頼性半導体テクノロジー
  • キャリブレーション&温度補正済み
  • 絶対、ゲージ、シールドゲージ、真空圧力
  • 0 psi~3 psi, 0 psi~5000 psi

アプリケーション

  • 産業用オートメーションおよびフローコントロール
  • 圧力機器
  • 油圧システム
  • プロセスコントロール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink