SPTシリーズは、3つの出力スタイルでキャリブレーション・補正を行います。多様な種類のOEM機器で使用できるように、様々な圧力接続タイプを取り揃えています。
シリーズ名 | SPT |
圧力範囲 | 0 psi~10 psi |
温度補正 | あり |
測定タイプ | ゲージ圧 |
供給電圧 | 12.5 Vdc〜24 Vdc |
過負荷耐圧 | 30 psi |
破壊耐圧 | 50 psi |
電気接続 | ピッグテールケーブル; 30.1 cm [1 ft] |
動作温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
補正温度範囲 | -10°C〜85°C [14°F〜185°F] |
保管温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
耐振動性 | 20Hz~2000Hzで10g |
耐衝撃性 | 100g、11ms継続 |
寿命 | 最小100万サイクル |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
シリーズ名 | SPT |
圧力範囲 | 0 psi~10 psi |
温度補正 | あり |
測定タイプ | ゲージ圧 |
供給電圧 | 12.5 Vdc〜24 Vdc |
過負荷耐圧 | 30 psi |
破壊耐圧 | 50 psi |
電気接続 | ピッグテールケーブル; 30.1 cm [1 ft] |
動作温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
補正温度範囲 | -10°C〜85°C [14°F〜185°F] |
保管温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
耐振動性 | 20Hz~2000Hzで10g |
耐衝撃性 | 100g、11ms継続 |
寿命 | 最小100万サイクル |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
SPTシリーズ低コスト、ステンレススチールメディアアイソレイテッド圧力センサ | データシート | 英語 | 696KB |
---|---|---|---|
病院アプリケーションへの組込み製品 | パンフレット | 英語 | 5MB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
麻酔装置用のセンサ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Solutions for Ventilators | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |