何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SMARTポジションセンサ、SPSシリーズ - ハネウェル


技術仕様

構造 ロータリー
センサ寸法 113.5 mm(長さ)x 106.5 mm(幅)x 22.0 mm(高さ)[4.46 in x 4.19 in x 0.78 in]
センシング範囲 0°~360°
分解能 0.01°
供給電圧 12 Vdc〜30 Vdc
供給電流 最大 90 mA
出力 4 mA~20 mA
エアギャップ 3,0 ±2.0 mm [0.118 ±0.079in]
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
保管温度 -40°C~150°C [-40°F~302°F]
端子 5ピン、M12コネクタ
ハウジング素材 パウダー塗装アルミニウム
感度 25℃で44.43 µA/°(標準)
直線性 フルスケール0.030%(25°C)(最大)
反転極性 -12 Vdc〜-30 Vdc
保護等級 IP67, IP69K
耐振動性 20 G、10 Hz〜2000 Hz
耐衝撃性 50G正弦半波継続時間11 ms
認証規格 CE
UNSPSCコード 41111937
UNSPSC 商品 41111937回転ポジションセンサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SPS

技術仕様

構造 ロータリー
センサ寸法 113.5 mm(長さ)x 106.5 mm(幅)x 22.0 mm(高さ)[4.46 in x 4.19 in x 0.78 in]
センシング範囲 0°~360°
分解能 0.01°
供給電圧 12 Vdc〜30 Vdc
供給電流 最大 90 mA
出力 4 mA~20 mA
エアギャップ 3,0 ±2.0 mm [0.118 ±0.079in]
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
保管温度 -40°C~150°C [-40°F~302°F]
端子 5ピン、M12コネクタ
ハウジング素材 パウダー塗装アルミニウム
感度 25℃で44.43 µA/°(標準)
直線性 フルスケール0.030%(25°C)(最大)
反転極性 -12 Vdc〜-30 Vdc
保護等級 IP67, IP69K
耐振動性 20 G、10 Hz〜2000 Hz
耐衝撃性 50G正弦半波継続時間11 ms
認証規格 CE
UNSPSCコード 41111937
UNSPSC 商品 41111937回転ポジションセンサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SPS

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SMARTポジションセンサ ロータリーSPS-R360D-NBMS0101 CADモデル CADモデル -- 2MB
SPS-360D-NBMS0101 highres photo.jpg 写真 -- 2MB
50069156:SMARTポジションセンサ360°回転構造 取付説明書 英語 484KB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
SMARTポジションセンサ 製品型番体系図 英語 347KB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB
PowerPointアニメーションデモ 技術情報 英語 1MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • 非接触設計:機械的故障を起こすメカニズムが不要になり、摩耗も低減されるため、信頼性と耐久性が向上し、最小限のダウンタイムを実現
  • 特許 MR センサと ASIC テクノロジーの組み合わせによる絶対位置検知:
    • 消耗、故障部品の交換が不要になるため、OEM の製品保証コスト削減が可能
    • キャリブレーションの必要性が少ないため、エンドユーザーのダウンタイムが減少
  • 内部可動部品なし:自動車グレードのポッティングにより、振動、衝撃、極端な温度への高い耐性を実現し、信頼性を向上
  • 反復可能な出力:センサとマグネットカラー間のエアギャップが 3.0 mm/g±2,0 mm [0.118 in±0.079 in] 以内で、アプリケーションの幅を拡張
  • 高精度:0.01° までの値を測定。高精度のセンサにより、アプリケーションでのより高度なシステム精度を実現
  • IP67およびIP69Kシール:ほこり、最深 1 m [39.37 in] の水に 30 分までの浸漬、高圧放水などの厳環境下でも使用可能
  • 耐衝撃および耐振性:各種の過酷なアプリケーションでの使用が可能
  • 最小の信号エラー:半径の誤差は最大 2.50 mm/g [0.10 in] まで、設計を簡素化
  • RoHS準拠:2002/95/EC 指令に準拠

アプリケーション

輸送機器:

  • ステアリング角度
  • ジョイント角度
  • ブームアーム検出

産業:

  • ソーラーパネル
  • 風力タービン

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink