SMARTポジションセンサは、業界で最も高い耐久性、応用性を有する軽量リニアポジションセンサであり、高精度なモーションコントロールを可能にし、動作効率と安全性を向上させます。非接触設計により、機械的な故障要因を取り除き、摩耗を低減、信頼性と耐久性を向上させ、ダウンタイムを最小限に留めます。
SMARTポジションセンサは、精度が改良された絶対位置センシングを可能にする非接触型センシングソリューションです。2つの検出範囲のどちらか一方で、センサに対する磁石の位置を検出します。
これらのセンサは、ASIC(特定用途向け集積回路)と一連のMR(磁気抵抗)センサを組み合わせた特許取得済みの技術を用い、移動する測定対象上に取り付けた磁石の位置を正確かつ確実に特定することで、測定対象の位置を特定し、制御できるようになります。
MRアレイが磁石の移動方向に沿って取り付けたMRセンサの出力を測定します。この出力値と MR センサのシーケンスによって、磁石位置のセンターに最も近いMR センサのペアが特定されます。次にこの 2 つの MR センサ出力を用いて、2 つの間に存在する磁石の位置を特定します。
ハネウェルが開発したこのセンサによって、ASICによるMRテクノロジーの応用は画期的な進歩を遂げました。
SMARTポジションセンサには、57.6 kbits/秒のボーレートを持つRS232タイプのインターフェースを必要とするコントロールシステムで使用できる、アナログ出力(35、75 mmおよび225 mm構造)とデジタル出力(225 mm構造のみ)があります。
他の形状も現在開発中です。
構造 | 線形 |
センサ寸法 | 287.3 mm 長さ x 18.0 mm 幅 x 28.2 mm 高さ [11.3 in 長さ x 0.71 in 幅 x 1.1 in 高さ] |
センシング範囲 | 0 mm~225 mm [0 in~8.86 in] |
分解能 | 0.14 mm [0.0055 in] |
供給電圧 | 安定化出力6 Vdc〜24 Vdc |
供給電流 | 最大 34 mA |
出力 | アナログ0 Vdc〜5 Vdc |
エアギャップ | 3,0 ±2.5 mm [0.118 ±0.098in] |
動作温度 | -40°C~125°C [-40°F~257°F] |
保管温度 | -40°C~150°C [-40°F~302°F] |
端子 | フライングリード付きケーブル |
ハウジング素材 | サーモプラスティック |
感度 | 17.78 mV/mm(標準) |
直線性 | フルスケール出力:±0.4% |
反転極性 | 125 °C [257 °F]で26.4 V |
保護等級 | IP67, IP69K |
耐振動性 | 10 G、10 Hz〜2000 Hz |
耐衝撃性 | 50G正弦半波継続時間11 ms |
磁石強度 | 10,000ガウス |
認証規格 | CE |
UNSPSCコード | 41111937 |
UNSPSC 商品 | 41111937回転ポジションセンサ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | SPS |
技術仕様
構造 | 線形 |
センサ寸法 | 287.3 mm 長さ x 18.0 mm 幅 x 28.2 mm 高さ [11.3 in 長さ x 0.71 in 幅 x 1.1 in 高さ] |
センシング範囲 | 0 mm~225 mm [0 in~8.86 in] |
分解能 | 0.14 mm [0.0055 in] |
供給電圧 | 安定化出力6 Vdc〜24 Vdc |
供給電流 | 最大 34 mA |
出力 | アナログ0 Vdc〜5 Vdc |
エアギャップ | 3,0 ±2.5 mm [0.118 ±0.098in] |
動作温度 | -40°C~125°C [-40°F~257°F] |
保管温度 | -40°C~150°C [-40°F~302°F] |
端子 | フライングリード付きケーブル |
ハウジング素材 | サーモプラスティック |
感度 | 17.78 mV/mm(標準) |
直線性 | フルスケール出力:±0.4% |
反転極性 | 125 °C [257 °F]で26.4 V |
保護等級 | IP67, IP69K |
耐振動性 | 10 G、10 Hz〜2000 Hz |
耐衝撃性 | 50G正弦半波継続時間11 ms |
磁石強度 | 10,000ガウス |
認証規格 | CE |
UNSPSCコード | 41111937 |
UNSPSC 商品 | 41111937回転ポジションセンサ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | SPS |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
SMART ポジションセンサ リニア SPS-L225-HALS CADモデル | CADモデル | -- | 7MB |
---|---|---|---|
SPS-L225-HALS高解像度写真(jpg形式) | 写真 | -- | 205KB |
SMARTポジションセンサ、35mm、75mm、225mmリニア構成 | データシート | 英語 | 3MB |
50047793:SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 | 取付説明書 | 英語 | 589KB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 3MB |
SMARTポジションセンサ | 製品型番体系図 | 英語 | 347KB |
SMARTポジションセンサ、リニア構造 | アプリケーションノート | 英語 | 503KB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
PowerPointアニメーションデモ | 技術情報 | 英語 | 1MB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
(別途記述があるものを除き、すべての構成に適用)
産業:
輸送機器:
航空宇宙: