何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SMARTポジションセンサ、SPSシリーズ - ハネウェル


技術仕様

構造 線形
センサ寸法 145 mm 長さ x 18.0 mm 幅 x 28.2 mm 高さ [5.7 in 長さ x 0.71 in 幅 x 1.1 in 高さ]
センシング範囲 0 mm~75 mm [0 in~2.95 in]
分解能 0.05 mm [0.002 in]
供給電圧 安定化出力6 Vdc〜24 Vdc
供給電流 最大 32 mA
出力 アナログ0 Vdc〜5 Vdc
エアギャップ 3,0 ±2.5 mm [0.118 ±0.098in]
動作温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
保管温度 -40°C~150°C [-40°F~302°F]
端子 フライングリード付きケーブル
ハウジング素材 サーモプラスティック
感度 50 mV/mm(標準)
直線性 フルスケール出力:±0.4%
反転極性 125 °C [257 °F]で26.4 V
保護等級 IP67, IP69K
耐振動性 20 G、10 Hz〜2000 Hz
耐衝撃性 50G正弦半波継続時間11 ms
磁石強度 10,000ガウス
認証規格 CE
UNSPSCコード 41111937
UNSPSC 商品 41111937回転ポジションセンサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SPS

技術仕様

構造 線形
センサ寸法 145 mm 長さ x 18.0 mm 幅 x 28.2 mm 高さ [5.7 in 長さ x 0.71 in 幅 x 1.1 in 高さ]
センシング範囲 0 mm~75 mm [0 in~2.95 in]
分解能 0.05 mm [0.002 in]
供給電圧 安定化出力6 Vdc〜24 Vdc
供給電流 最大 32 mA
出力 アナログ0 Vdc〜5 Vdc
エアギャップ 3,0 ±2.5 mm [0.118 ±0.098in]
動作温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
保管温度 -40°C~150°C [-40°F~302°F]
端子 フライングリード付きケーブル
ハウジング素材 サーモプラスティック
感度 50 mV/mm(標準)
直線性 フルスケール出力:±0.4%
反転極性 125 °C [257 °F]で26.4 V
保護等級 IP67, IP69K
耐振動性 20 G、10 Hz〜2000 Hz
耐衝撃性 50G正弦半波継続時間11 ms
磁石強度 10,000ガウス
認証規格 CE
UNSPSCコード 41111937
UNSPSC 商品 41111937回転ポジションセンサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SPS

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SPS-L075-HALS 高解像度写真(jpg形式) 写真 -- 131KB
SMARTポジションセンサ、35mm、75mm、225mmリニア構成 データシート 英語 3MB
50047793:SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 取付説明書 英語 589KB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
SMARTポジションセンサ 製品型番体系図 英語 347KB
SMARTポジションセンサ、リニア構造 アプリケーションノート 英語 503KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB
PowerPointアニメーションデモ 技術情報 英語 1MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • 確実、頑丈:非接触設計により摩耗を低減し、信頼性と耐久性を向上させ、ダウンタイムを最小限に留めます。
  • 簡単なインストール:4つのシンプルなステップで取付けます(1: デバイスの位置決め; 2: ドリルで穴開け; 3: センサ取り付け; 4: 磁石取り付け/電気接続)。これに対して、他社製品では最高14ステップがかかるものもあります。ハネウェルは取付けの簡素化により、セットアップコストを削減します。
  • 頑丈:ハネウェルのセンサは内部に可動部品がなく、独自のパッケージ材料を採用して、振動、衝撃、極端な温度への高い耐性を実現しています。
  • 適応性:センサとマグネットの間のエアギャップは最大8,5±1.0 mm/g [0.334±0.039 in] で、多様な出力オプション(アナログ標準およびその他のRS232タイプのボーレート)があり、アプリケーションの幅が広がります。
  • コスト効果:適応度の高い非接触設計によって、取付け時の不要な接続が排除され、取付けの労力や時間、コンポーネント数を少なくすることができます。
  • 精度:35 mm構造では0.04 mm/g [0.0016 in]まで、75 mm構造では0,05 mm [0.002 in] まで、225 mm構造では0,14 mm [0.0055 in](アナログ)と0,0035 mm [0.000137in](デバイス)までの値を正確に測定できます。
  • 順応性:電子部品を基板に取付けることにより、柔軟性の高いパッケージングと既存システムとのコンポーネント互換性を実現します。
  • 軽量:LVDT(線形可変差動変圧器)テクノロジーより50%軽量 LVDT
  • 簡素化デザインイン:構成が簡単なセンサアレイは、ほぼすべての直線移動パスにフィット
  • 自己診断機能:予知保全インプットによって、機器のダウンタイムを短縮できます。
  • 特許MRセンサとASIC技術の結合:差別化とパフォーマンスを向上させます。
  • IP67およびIP69Kシール:各種の厳環境に対応できます。
  • 自動車グレードEMI/EMC仕様に最適:環境無線周波数からデバイスを保護(35 mm構造のみ)
  • RoHS適合材料は2002/95/EC指令に準拠

アプリケーション

(別途記述があるものを除き、すべての構成に適用)

産業:

  • バルブ位置: 開閉しているバルブの位置や、その開閉時間の長さに基づいて必要な液体量を配分するためにバルブ位置をモニターするのに使用できます(例: ボトル詰め機械、食品/化学薬品処理、水処理施設)。
  • マテリアルハンドリング: 1つのコンベヤベルトから別のコンベヤベルトへ箱を移動するリフトデバイスに使用できます。
  • プラスチック成形: 注入ポジショニングに使用できます。
  • 裁断とスリット作成: 製紙工場で裁断前にスリッターの位置を正確にコントロールする際に使用できます。
  • ウェハハンドリング: 部品が適切な位置にあるかどうかをモニターするために使用できます。
  • CNCマシン: ツールの深さと移動方向のモニターに使用できます。

輸送機器:

  • エンジントランスミッション: トラックのギアシフト位置に使用できます(35 mm構造のみ)。
  • 乗降用バスの基準位置: 旅客バスの水平定位に使用し、乗客と荷物のアクセスを簡素化することができます。
  • トラック搭載のクレーン張り出し部分の位置: ターゲットを持ち上げる前にアウトリガーの展開が完了していることを確認するために使用できます。
  • 重機搭載表示: マグネットをセンサに戦略的に配置することにより、重機にどの搭載物が取り付けられたかを検知できます。取付けられたアタッチメントはコントロールシステムに表示され、オペレータに知らされます。
  • 油圧シリンダー: 非接触型ストロークポジション用の非鉄金属油圧シリンダーで使用できます(225 mm構造のみ)。
  • 船舶用モーター: 船内・船外モーターのトリムポジションに使用すると、耐久性とパフォーマンスが向上します。

航空宇宙:

  • 航空機用アクチュエータ航空機の様々なアプリケーションにおいてアクチュエータのポジションコントロールに使用し、エンジンおよび環境システムのエアフローを調整できます。

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink