何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SMARTポジションセンサ、SPSシリーズ - ハネウェル


技術仕様

構造 アーク
センサ寸法 183 mm 長さ x 86 mm 幅 x 31 mm 高さ [7.20 in 長さ x 3.39 in 幅 x 1.22 in 高さ]
センシング範囲 0°~100°
分解能 0.06°
供給電圧 安定化出力6 Vdc〜24 Vdc
供給電流 最大 45 mA
出力 アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
エアギャップ 7,8 ±2.5 mm [0.307 ±0.098in]
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
保管温度 -40°C~150°C [-40°F~302°F]
端子 18 AWGフライングリード
ハウジング素材 サーモプラスティック
感度 40 mV/° ±4% FS
直線性 フルスケール出力:±0.4%
反転極性 26.4 Vdc
保護等級 IP67, IP69K
耐振動性 20 G、10 Hz〜2000 Hz
耐衝撃性 50G正弦半波継続時間11 ms
磁石強度 10,000ガウス
認証規格 CE
UNSPSCコード 41111937
UNSPSC 商品 41111937回転ポジションセンサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SPS

技術仕様

構造 アーク
センサ寸法 183 mm 長さ x 86 mm 幅 x 31 mm 高さ [7.20 in 長さ x 3.39 in 幅 x 1.22 in 高さ]
センシング範囲 0°~100°
分解能 0.06°
供給電圧 安定化出力6 Vdc〜24 Vdc
供給電流 最大 45 mA
出力 アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
エアギャップ 7,8 ±2.5 mm [0.307 ±0.098in]
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
保管温度 -40°C~150°C [-40°F~302°F]
端子 18 AWGフライングリード
ハウジング素材 サーモプラスティック
感度 40 mV/° ±4% FS
直線性 フルスケール出力:±0.4%
反転極性 26.4 Vdc
保護等級 IP67, IP69K
耐振動性 20 G、10 Hz〜2000 Hz
耐衝撃性 50G正弦半波継続時間11 ms
磁石強度 10,000ガウス
認証規格 CE
UNSPSCコード 41111937
UNSPSC 商品 41111937回転ポジションセンサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SPS

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SPS-A100D-HAWS 高解像度写真(jpg形式) 写真 -- 1MB
SMARTポジションセンサ、100°および180°アーク構造 データシート 英語 758KB
50061061:SMARTポジションセンサ、100°&180°アーク構造(英語、ドイツ語、中国語) 取付説明書 英語 1MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
SMARTポジションセンサ 製品型番体系図 英語 347KB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB
PowerPointアニメーションデモ 技術情報 英語 1MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • 確実、頑丈:非接触設計により摩耗を低減し、信頼性と耐久性を向上させ、ダウンタイムを最小限に留めます。
  • 簡単なインストール:4つのステップで取付け (1: デバイスの位置決め; 2: ドリルで穴開け; 3: センサ取り付け; 4: 磁石取り付け/センサ接続)。これに対して、他社製品では最高14ステップがかかるものもあります。ハネウェルは取付けの簡素化により、セットアップコストを低減します。
  • 頑丈:ハネウェルは、独自のパッケージ材料を採用し、内部に可動部品がないため、振動、衝撃、極端な温度への高い耐性を実現します。
  • 適応性:センサ~磁石間のエアギャップ公差が7,8 ±2.5 mm/g [0.307 ±0.098 in] or 9,2 ±2,5 mm [0.36 ±0.09 in] (100°) および 8,5 ±2,5 mm [0.338 ±0.098 in] (180°) と余裕があり、アプリケーションの幅が広がります。
  • コスト効果:適応度の高い非接触設計によって、取付けの際の接続が少なくなり、取付けの労力や時間、コンポーネント数を低減できます。
  • 精度:100°構造では0.06°まで、180°構造では0.11°までの値を正確に測定できます。
  • 順応性:電子部品を基板に取付けることにより、柔軟性の高いパッケージングと既存システムとのコンポーネント互換性を実現します。
  • 軽量:光学式エンコーダよりも軽量です。
  • 自己診断機能が備える予知保全インプットによって、機器のダウンタイムを低減できます。
  • MRセンサとASICテクノロジーを組み合わせた特許取得技術によって、他を圧倒するパフォーマンスの向上を実現
  • IP67、IP69Kシールにより各種の厳環境に対応できます。
  • RoHS適合材料は2002/95/EC指令に準拠

アプリケーション

輸送機器:

  • 空中作業用リフトのプラットフォーム、フロントエンドローダー、ディガー/掘削機のブーム位置
  • シザーリフト位置
  • ゴミ収集車リフト、自動リーチアーム位置
  • 移動式クレーンステアリング
  • 木材採取/処理機器カッターアーム角度
  • オンボードローダー重量測定システム位置

産業:

  • 伸縮式コンベヤ高度
  • 発電機接触角度
  • 鉄道踏切遮断機位置

軍用:

  • 遠隔地兵器システム仰角
  • シャーシサスペンションシステム位置高度
  • 軍用車両ドア位置

航空宇宙:

  • 地面設置型ソーラーパネルの仰角と方位角
  • 地面設置型サテライト通信アンテナの仰角と方位角

医療:

  • ロボット支援手術機器の位置
  • 患者用ベッドの高さ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink