何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ホール効果デジタルスピードおよび方向センサ - ハネウェル


技術仕様

センシングタイプ 直角位相差の速度および方向
ハウジング径 14.95 mm
ハウジング長 45 mm
供給電圧 4.5 Vdc〜26 Vdc
動作周波数 3Hz~20kHz
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
接続 Deutsch DTM04-4Pコネクタ、1.25mケーブル、ストレート出口
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SNG-Q

技術仕様

センシングタイプ 直角位相差の速度および方向
ハウジング径 14.95 mm
ハウジング長 45 mm
供給電圧 4.5 Vdc〜26 Vdc
動作周波数 3Hz~20kHz
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
接続 Deutsch DTM04-4Pコネクタ、1.25mケーブル、ストレート出口
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SNG-Q

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
SNG-Qシリーズ直角位相速度および方向センサ データシート 英語 1MB
SNG-Qシリーズ直角位相速度および方向センサ 取付説明書 英語 824KB
SNG-QPDB-002高解像度写真 写真 -- 849KB
SNG-QPDB-002低解像度写真 写真 -- 113KB
SNG-QPDB-002 CADモデル.stp CADモデル -- 802KB
スピードセンサ・レンジガイド 製品レンジガイド 英語 767KB
SNG-Qシリーズ直角位相速度および方向センサ アプリケーションノート 英語 179KB
AC誘導モータでのSNG-Qシリーズ直角位相速度と方向センサの使用 アプリケーションノート 英語 328KB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 広い動作温度範囲:-40ºC〜150ºC [-40°F〜302°F]
  • 耐環境シーリング:湿気進入保護定格IP69K
  • 強固な耐電気ノイズ性:電気ノイズ放射耐性(EMC)定格100 V/m
  • 高周波数スイッチ容量:3Hz~20kHz
  • 方向情報:位相シフト・デュアル出力信号から
  • Oリングシール:表面に耐環境シーリングを取付可能
  • 供給電圧範囲:4.5 V~26 V
  • CE認定

アプリケーション

産業:

  • 資材運搬機械、農業機械、建築機械などで使用のAC誘導モータ:AC誘導モータからの供給電源制御に使用可能
  • エスカレータおよびエレベータ:速度と位置の制御に使用可能
  • 資材運搬機械、農業機械、建築機械などで使用の油圧ポンプモータ:油圧ポンプモータからの供給電源制御に使用可能

輸送機器:

  • 大型トラック、バス、農業機械、建設機械で使用のハイブリッド電気トランスミッション:ハイブリッドシステムの電源調整に使用可能
  • 資材運搬機械、農業機械、建築機械などで使用のホイール速度検知:機械の速度や方向を決定する車輪の速度や方向の検知に使用可能
  • 大型トラック、バス、農業機械、建設機械で使用のハイブリッドエンジン:ハイブリッドシステムの電源調整に使用可能

航空宇宙または防衛アプリケーションにはお勧めしません。

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink