何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ホール効果デジタルスピードセンサ - ハネウェル


技術仕様

センシングタイプ シングルハーフ効果ゼロスピード
ハウジング径 18.6 mm
ハウジング長 27.5 mm
供給電圧 6.5 Vdc〜24 Vdc
動作周波数 0Hz~12kHz
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
接続 一体型Delphi-Packard Metripak 150.2タイプ 101 コネクタ、左アングル出口
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SNDH-H

技術仕様

センシングタイプ シングルハーフ効果ゼロスピード
ハウジング径 18.6 mm
ハウジング長 27.5 mm
供給電圧 6.5 Vdc〜24 Vdc
動作周波数 0Hz~12kHz
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
接続 一体型Delphi-Packard Metripak 150.2タイプ 101 コネクタ、左アングル出口
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SNDH-H

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサ データシート 英語 629KB
SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサ 取付説明書 英語 485KB
SNDH-H3C-G04高解像度写真 写真 -- 1MB
SNDH-H3C-G04低解像度写真 写真 -- 148KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
スピードセンサ・レンジガイド 製品レンジガイド 英語 767KB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • ソリッドステート、非接触ホール効果磁石センシングによってデバイスは埃やごみ、破片の中でも検出可能になり、信頼性や製品寿命を高めます。
  • エアギャップが2.5 mm/g [0.098 in]なので、センサはターゲットから最大2,5 mmまで離れることができます。
  • 高周波(最大15 kHz)の切替え機能によってデバイスは高いRPM(SNDH-H3L-G01、SNDH-H3C-G03、SNDH-H3C-G05、SNDH-H3C-G06)でも処理できます。
  • Oリングシールによってデバイスはハウジングに密閉できるようになります。
  • 2つのハウジング材がアプリケーションの柔軟性を可能にします。ステンレススチール(腐食性およびさび耐性):SNDH-H3L-G01、プラスチック:SNDH-H3C-G03、SNDH-H3C-G04、SNDH-H3C-G05およびSNDH-H3C-G06、SNDH-H3P-G01
  • 多様なプローブの長さ(20.3 mm/g [0.80]、24 mm [0.94 in] 27,5 mm [1.08]、40 mm [1.57 in]、46 mm [1.81 in]、67 mm [2.64 in])によりアプリケーション内での使用を簡素化します。
  • 高動作温度[-40°C~150°C(-40°F~302°F)] (SNDH-H3C-G03、SNDH-H3C-G05、SNDH-H3C-G06)によってデバイスは高温アプリケーションで使用可能になります(例:エンジン)。
  • デジタル電流シンク出力(オープンコレクタ)により制御システムへの電気的インターフェースを簡素化します。
  • 複数のコネクタオプション(Bosch 928000453、Delphi- Packard Metripak 150.2タイプ101、DeutschDT06-3S)によってインストールを簡素化します。
  • 全方向性機能によってターゲットに対するセンサの取り付け方向が規定されないため、ユーザーはデバイスの固定が簡単になります(SNDH-H3C-G0、SNDH-H3L-G01)。
  • ゼロスピードバーションは回転の停止を意味し、デバイスが超低速RPMでも作業可能になります(SNDH-H3L-G01、SNDH-H3C-G04、SNDH-H3P-G01)。
  • 温度範囲およびエアギャップ範囲で安定した性能を実現します。

アプリケーション

輸送機器:

  • エンジンのカムシャフトおよびクランクシャフト速度
  • トランスミッション速度
  • 車両速度
  • 車輪速度
  • ポンプ速度
  • モータ速度

産業:

  • 流量計およびフロータービン
  • ポンプ速度
  • モータ速度

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink