何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

オムニポーラ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 標準電源
製品タイプ 異方性磁気抵抗(AMR)デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ オムニポーラ
供給電圧 3 Vdc〜24 Vdc
供給電流 8 mA最大(5 Vdc)
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F]
動作ポイント 3 G (最小)、7 G(標準)、11 G(最大)
復帰ポイント 2 G (最小)、4.8 G(標準)、9 G(最大)
差圧 2.2G(標準)
パッケージタイプ フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 標準電源
製品タイプ 異方性磁気抵抗(AMR)デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ オムニポーラ
供給電圧 3 Vdc〜24 Vdc
供給電流 8 mA最大(5 Vdc)
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 165°C [-40°F ~ 329°F]
動作ポイント 3 G (最小)、7 G(標準)、11 G(最大)
復帰ポイント 2 G (最小)、4.8 G(標準)、9 G(最大)
差圧 2.2G(標準)
パッケージタイプ フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
標準電源シリーズ 磁気抵抗センサIC データシート データシート 英語 606KB
標準電源シリーズ磁気抵抗センサIC 取付説明書 英語 575KB
フラットTO-92スタイル、ストレートリード、高解像度写真 写真 -- 801KB
フラットTO-92スタイル、ストレートリード、低解像度写真 写真 -- 112KB
磁気センサICフラットTO-92-スタイルCADモデル CADモデル -- 64KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
標準電源シリーズ磁気抵抗センサIC アプリケーションノート 英語 370KB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB

製品の概要

  • 磁気感度:
    • 超高感度(SM351RTおよびSM451R):超高磁気感度を必要とするアプリケーション用(7 G標準操作、11 G最大操作)
    • 極高感度(SM353RTおよびSM453R):非常に高い磁気感度を必要とするアプリケーション用(14 G標準操作、20 G最大操作)
  • パッケージスタイル:
    • SOT-23(SM351RT、SM353RT)
    • フラッTO-92スタイル(SM453R、SM451R)
  • 供給電圧範囲3 Vdc〜24 Vdc
  • 磁石のどちらかの磁極でオムニポーラセンシングが動作
  • 温度範囲 –40°C ~ 85°C [-40°F 〜 185°F]
  • SOT-23は、テープ&リールで提供されています(3000ユニット/リール)。
  • RoHS適合材料は2002/95/EC指令に準拠

アプリケーション

産業:

  • HVAC、水道、燃料メーター、およびガス公益メーターの高周波流量センシング
  • 水道、電気、およびガス公益メーターの改ざん検出
  • 液体レベルの検出
  • モーターRPMセンシング
  • シリンダ内ポジションセンシング

医療:

  • 運動およびリハビリテーション機器のRPMセンシング
  • 運動およびリハビリテーション機器の磁気遮断
  • 注入ポンプ内の在/不在検知
  • 薬剤払出キャビネットの引き出しのポジションセンシング
  • 病床の傾斜位センシング

大型家電製品:

  • ふた、ドア、引き出しの位置検出
  • 液体流動検知
  • 液体レベルの検出

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink