オムニポーラ ポジションセンサIC
標準電源シリーズ
オムニポラー磁気抵抗 SOT-23、フラットなTO-92スタイル 7G(標準)、11G(最大)(SM351RT、SM451R):14G(標準)、20G(最大)(SM353RT、SM453R)、3~24Vdc
ハネウェルの磁気抵抗センサIC(集積回路)標準電源シリーズは感度が高いデバイスで、標準電源(一般的に3 Vdc~24 Vdc)のアプリケーションで大きなエアギャップまたは小さな磁界に対応する高耐久性と高信頼性のスピードまたはポジションセンサを必要とされる製造業者のために設計されています。リードスイッチやその他の磁気センサとは異なり、ハネウェルのソリッドステート設計は最大11ガウスの超高感度を実現し、標準電源アプリケーションではクラス最高感度のセンサです。
標準電源シリーズの磁気抵抗センサICはセンサに対して平行方向に加えた場合、NまたはS極のどちらかに反応します。磁石の極性を特定する必要がなくなり、取付けの簡素化とシステムコストの低減を実現できます。