何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 低電力 - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 Nanopower
製品タイプ 異方性磁気抵抗(AMR)デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ オムニポーラ
供給電圧 1.65 V(最小)、1.8 V(標準)、5.5 V(最大)
出力電圧 低:0 V(最小)、0.03 V(標準)、0.15 V(最大)、高:Vs-0.15 V(最小)、Vs-0.03 V(標準)、Vs(最大)
供給電流 100uA 標準
出力タイプ デジタル
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
動作ポイント 3 G (最小)、7 G(標準)、11 G(最大)
復帰ポイント 2G 最小、5G 標準
差圧 2G(標準)
パッケージタイプ SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 Nanopower
製品タイプ 異方性磁気抵抗(AMR)デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ オムニポーラ
供給電圧 1.65 V(最小)、1.8 V(標準)、5.5 V(最大)
出力電圧 低:0 V(最小)、0.03 V(標準)、0.15 V(最大)、高:Vs-0.15 V(最小)、Vs-0.03 V(標準)、Vs(最大)
供給電流 100uA 標準
出力タイプ デジタル
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
動作ポイント 3 G (最小)、7 G(標準)、11 G(最大)
復帰ポイント 2G 最小、5G 標準
差圧 2G(標準)
パッケージタイプ SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ナノパワーシリーズ 磁気抵抗センサICデータシート(英語) データシート 英語 887KB
ナノパワーシリーズ 磁気抵抗センサIC設置手順(英語) 取付説明書 英語 727KB
SOT-23高解像度写真 写真 -- 471KB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
SOT-23低解像度写真 写真 -- 59KB
磁気センサICSOT-23CADモデル CADモデル -- 84KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Nanopowerシリーズ 電磁気抵抗センサIC アプリケーションノート 英語 72KB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
磁気抵抗センサ:位置およびソリッドステート感知 アプリケーションノート 英語 172KB

製品の概要

  • 高感度:7ガウス(標準)、11ガウス(最大)
  • Nanopower:360 nA(標準)の平均電流
  • 供給電圧範囲:1.65 Vdc~5.5 Vdcで設計を簡素化
  • オムニポーラセンシング: 磁石の極のいずれかで作動
  • 温度範囲: -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
  • プッシュプル出力: 外部のプルアップ抵抗が不要
  • チョッパ安定化法を用いない設計
  • RoHS適合材料: 2002/95/EC指令に準拠
  • パッケージ: SOT-23

アプリケーション

産業:

  • モバイル機器(ハンドヘルドコンピューティング機器、スキャナなど)
  • 水道、電気、ガスの公共メータ
  • ビル出入管理、バッテリ駆動式セキュリティシステムのリードスイッチの置換え
  • 産業用煙探知機

医療:

  • 運動機器
  • 注入ポンプ
  • 引き出しの位置センシング(医療キャビネットなど)
  • 病院ベッド

大型家電製品:

  • ふた、ドア、引き出しの位置検出
  • 液体フロー

中型家電製品:

  • 省電力ポジションセンサ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink