何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

汎用リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 北米; アジア太平洋; 中南米
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 11,8 N [2.65 lb]
リリースフォース 最小4,90 N [1.10 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.5 mm [0.06 in]
オーバートラベル(OT) 最小2.24 mm [0.088 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.1 mm [0.004 in]
製品タイプ MICRO SWITCHミニチュアリミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
端子タイプ ケーブルグランド
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 125 VAC/30 VDC
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 0.1 A
保護等級 IP67; NEMA 3、4、13
シリーズ名 SL1
動作温度 -10°C〜70°C [14°F〜160°F]
付記 M3 端子ねじ; ケーブル外径5.8 mm ~ 9.6 mm; 金接点; ブートシール付きアクチュエータ
シールド 産業機器
接点材料

技術仕様

製品取り扱い地域 北米; アジア太平洋; 中南米
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 11,8 N [2.65 lb]
リリースフォース 最小4,90 N [1.10 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.5 mm [0.06 in]
オーバートラベル(OT) 最小2.24 mm [0.088 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.1 mm [0.004 in]
製品タイプ MICRO SWITCHミニチュアリミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
端子タイプ ケーブルグランド
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 125 VAC/30 VDC
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 0.1 A
保護等級 IP67; NEMA 3、4、13
シリーズ名 SL1
動作温度 -10°C〜70°C [14°F〜160°F]
付記 M3 端子ねじ; ケーブル外径5.8 mm ~ 9.6 mm; 金接点; ブートシール付きアクチュエータ
シールド 産業機器
接点材料

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
コンパクトリミットスイッチSL1シリーズ カタログ情報 英語 642KB
PK 88231:ミニチュアSL1封入形スイッチ 取付説明書 英語 303KB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

製品の概要

  • 輸入工作機械の交換パーツ用に最適です。
  • NEMA、3、4、13および IEC IP67シーリング
  • 小型サイズによるスペース節約。
  • 堅牢な亜鉛ダイキャストハウジング
  • 豊富な製品選択肢により、各種用途に対応。
  • 取付けや配線が簡単なスナップイン端子筐体
  • 温度範囲:標準および低

アプリケーション

  • ロボット
  • 軽量マテリアルハンドリング
  • 工作機械
  • 自動車生産工場のフロア
  • エレクトロニクス組立装置
  • 言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink