何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SE5470-002

概要

メタルパッケージIRエミッタ - ハネウェル


文書


製品の概要

  • TO-46メタル缶パッケージ
  • フラットウィンドウまたはレンズ付きパッケージの選択
  • 90 °または20 °(ノミナル)ビーム角オプション
  • 880 nmの波長
  • 同等の駆動電流においてGaAsよりも高い出力電力
  • [-55°C~125°C]という幅広い動作温度範囲
  • 高パルスの電流用途に最適
  • 機械的およびスペクトル的に、SD3421/5421フォトダイオード、SD3443/5443/5491フォトトランジスタ、SD3410/5410フォトダーリントンおよびSD5600シリーズシュミットトリガと一致

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink