何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SE2470-002

概要

メタルパッケージIRエミッタ - ハネウェル


文書


製品の概要

  • ミニチュア、密閉シール、ピルスタイル、メタル缶パッケージ
  • 18 °(ノミナル)ビーム角度
  • [-55°C~125°C]という幅広い動作温度範囲
  • 同等の駆動電流においてGaAsよりも高い電力出力
  • プリント基板への直接実装に最適
  • 880 nmの波長
  • 機械的かつスペクトル的にSD2420フォトダイオード、SD2440フォトトランジスタ、SD2410フォトダーリントンと一致

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink