何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SD5443-001

概要

メタルパッケージ フォトトランジスタ - ハネウェル


文書


製品の概要

  • TO-46メタル缶パッケージ
  • フラットウィンドウまたはレンズ付きパッケージの選択
  • 90 °または18 °(ノミナル)受光角オプション
  • [-55°C~125°C]という幅広い動作温度範囲
  • ベース電極を引き出しすことにより付加的操作に対応
  • 高感度
  • 機械的かつスペクトル的にSE3450/5450、SE3455/5455、SE3470/5470赤外発光ダイオードと一致

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink