何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SD1440-004

概要

メタルパッケージ フォトトランジスタ - ハネウェル


文書


製品の概要

  • コンパクト、メタル缶同軸パッケージ
  • 24 °(ノミナル)受光角
  • 広い感度範囲
  • [-55°C~125°C]という幅広い動作温度範囲
  • 機械的かつスペクトル的にSE1450およびSE1470赤外発光ダイオードと一致

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink