何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

非増幅型基板実装型圧力センサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 SCX
測定タイプ 絶対圧
信号処理 増幅なし
温度補正 あり
圧力範囲 0 psi~150 psi
供給電圧 20Vdc(最大)
出力キャリブレーション あり
応答時間 100 μs
ポートスタイル ストレート
パッケージタイプ 6ピンSIP
感度 標準 0.6mV/psi
フルスケールスパン 85.00mV(最小)、90.0mV(標準)、95.0mV(最大)
入力抵抗 標準 4.0kΩ
出力抵抗 標準 4.0kΩ
繰り返し精度 ± 0.2%スパン(標準)、± 0.5%スパン(最大)
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度範囲 0 °C〜70 °C [32 °F〜158 °F]
保管温度 -55 °C〜125 °C [-67 °F〜257 °F]
媒体適合性 クリーンな乾性ガスのみ
付記 はんだ付け温度250 °C [482 °F]において最長2 s ~ 4 s
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 SCX
測定タイプ 絶対圧
信号処理 増幅なし
温度補正 あり
圧力範囲 0 psi~150 psi
供給電圧 20Vdc(最大)
出力キャリブレーション あり
応答時間 100 μs
ポートスタイル ストレート
パッケージタイプ 6ピンSIP
感度 標準 0.6mV/psi
フルスケールスパン 85.00mV(最小)、90.0mV(標準)、95.0mV(最大)
入力抵抗 標準 4.0kΩ
出力抵抗 標準 4.0kΩ
繰り返し精度 ± 0.2%スパン(標準)、± 0.5%スパン(最大)
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度範囲 0 °C〜70 °C [32 °F〜158 °F]
保管温度 -55 °C〜125 °C [-67 °F〜257 °F]
媒体適合性 クリーンな乾性ガスのみ
付記 はんだ付け温度250 °C [482 °F]において最長2 s ~ 4 s
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SCXシリーズ 圧力センサ (補正済み0 psi~1 psi、0 psi~150 psi最大) データシート 英語 207KB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 5MB
基板実装型圧力センサの選択ガイド 選択ガイド 英語 1MB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

製品の概要

  • 高精度温度補正
  • ゼロ&スパン キャリブレーション済み
  • 小型サイズ
  • 低ノイズ
  • 低コスト(SCX_NC)
  • 高精度(SCX_N)
  • 低電力用途向け高インピーダンス

アプリケーション

  • 医療機器
  • 気圧測定
  • コンピュータ周辺機器
  • 空気圧制御装置
  • HVAC(冷暖房空調設備)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink