ハネウェル湿度/温度壁面取付けトランスデューサ、SCTシリーズは、住居およびオフィス用ビル内のビルオートメーションおよびHVACシステムなど、屋内アプリケーションに最適な環境ソリューションです。SCTシリーズは、エリア内の湿度および温度を正確かつ確実に感知するハネウェルHumidIcon™湿度/温度センサを利用しており、ユーザーの快適さを向上させます。
SCTシリーズは、様々なオプションおよび機能を提供しています。トランスデューサは、周囲温度を相対湿度または結露点と共に表示する読みやすいLCDディスプレイを装備することもできます。スタイリッシュなカバートリムは、銀と金からお選びいただけます。
湿度および温度の標準出力は、4mA~20mAまたは0V~10Vのいずれかです。温度出力信号は、NTC 10kΩ、20kΩまたはPT1000センサと共に構成することもできます。
モデルタイプ | 湿度および温度 |
シリーズ名 | SCT |
出力タイプ | 4 mA~20 mA |
湿度精度 | 4%RH |
温度精度/出力タイプ | NTC 10 kOhm |
温度範囲 | なし |
LCDディスプレイ | LCDディスプレイなし |
トリムの色 | 銀 |
製品取り扱い地域 | アジア太平洋 |
技術仕様
モデルタイプ | 湿度および温度 |
シリーズ名 | SCT |
出力タイプ | 4 mA~20 mA |
湿度精度 | 4%RH |
温度精度/出力タイプ | NTC 10 kOhm |
温度範囲 | なし |
LCDディスプレイ | LCDディスプレイなし |
トリムの色 | 銀 |
製品取り扱い地域 | アジア太平洋 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
壁面取り付け湿度-温度トランスデューサ、SCTシリーズ(アジア太平洋専用) | データシート | 英語 | 569KB |
---|---|---|---|
SCTシリーズ LCD銀トリムなし 高解像度写真 | 写真 | -- | 1MB |
SCTシリーズ LCD銀トリムなし 低解像度写真 | 写真 | -- | 94KB |
サーマルセンサ | 製品レンジガイド | 英語 | 12MB |
湿度センサ | 製品ラインナップガイド | 英語 | 157KB |
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
エネルギーと環境デザインの動向 | 技術情報 | 英語 | 812KB |
産業用気候モニタリングおよびコントロールの用途: